Serie 5 / Cava da 6 / 30, 45, 60 Gradi

Serie 5 / Cava da 6 / 30, 45, 60 Gradi
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Cava da 6/30, 45, 60 Gradi:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFS30A5-20 - 800
KHFS30A5-20 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS30A5-20 50~4000 0.61 228 0.8x104 0.98x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS45A5-20 50~4000 0.59 221 0.82x104 0.92x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS60A5-20 50~4000 0.61 227 0.86x104 0.92x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm, 1000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS30A5-20 4000 228 0.8x104 0.98x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS45A5-20 4000 221 0.82x104 0.92x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS60A5-20 4000 227 0.86x104 0.92x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 5/Cava da 6/30, 45, 60 Gradi:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFS30A5-20-[50-4000/0.5]
HFS45A5-20-[50-4000/0.5]
HFS60A5-20-[50-4000/0.5]
KHFS30A5-20-4000
KHFS45A5-20-4000
KHFS60A5-20-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

56.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

58.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

61.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 20 Serie profilato Serie 5 Tipo di profilato Angolare
Tipo di profilato HFS (Standard) Trattamento superficie Anodizzato trasparente Smussatura lato anteriore Non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 20 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 20

Supporto tecnico