A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFSP5-2020 | - | 300 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | T | A |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSP5-2020 | 50~4000 | 19.2 | 20 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSP5-2525 | 50~4000 | 24.2 | 25 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSP5-4040 | 50~4000 | 39.2 | 40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSP5-2020-[100-3000/0.5] |
HFSP5-2525-[100-3000/0.5] |
HFSP5-4040-[100-3000/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza profilato di riferimento (mm) | Misura profilato | Numero di cave profilato | Misura profilato: Larghezza (A) (mm) | Misura profilato: Spessore (T) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20x20 | 1 cava x 1 cava | 20 | 19.2 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 25x25 | 1 cava x 1 cava | 25 | 24.2 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | 40x40 | 2 cave x 2 cave | 40 | 39.2 | 100 ~ 3000 |
Loading...
Serie profilato | Serie 5 | Tipo di profilato | Quadrate | Tipo di profilato | HFS (Standard) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | Fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Dimensione L fissa, specificabile | struttura |
Configura
Proprietà di base
Larghezza profilato di riferimento(mm)
Misura profilato
Numero di cave profilato
Misura profilato: Larghezza (A)(mm)
Misura profilato: Spessore (T)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali