A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS6-3030 KHFS6-3030 KHFS6-3030 | - - - | 800 1000 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS6-3030 | 50~4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSB6-3030 | 50~4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | CAF6-3030 | 50~4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Vernice a forno (Giallo) | HFSY6-3030 | 50~4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSL6-3030 | 50~4000 | 0.76 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSLB6-3030 | 50~4000 | 0.76 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFS6-3030 | 50~4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | EFSB6-3030 | 50~4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFS6-3030 | 50~4000 | 1.02 | 377 | 3.47x104 | 3.47x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NEFS6-3030 | 50~4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato nero | NEFSB6-3030 | 50~4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NFSL6-3030 | 50~4000 | 0.76 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS6-3030 | 1000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSB6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | KCAF6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Vernice a forno (Giallo) | KHFSY6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFSL6-3030 | 4000 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSLB6-3030 | 4000 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFS6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KEFSB6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | KGFS6-3030 | 4000 | 377 | 3.47x104 | 3.47x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNEFS6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KNEFSB6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNFSL6-3030 | 4000 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GFS6-3030-[50-4000/0.5] |
HFS6-3030-[50-4000/0.5] |
HFSB6-3030-[50-4000/0.5] |
HFSY6-3030-[50-4000/0.5] |
KEFS6-3030-4000 |
KGFS6-3030-4000 |
KHFS6-3030-1000 |
KHFS6-3030-4000 |
KHFSB6-3030-4000 |
KHFSY6-3030-4000 |
KNEFS6-3030-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di profilato | Trattamento superficie | Materiale | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 giorni | - | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Vernice a forno (Giallo) | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
37.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EFS (Leggero) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
90.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
12.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 1000 | - | |
42.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
52.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
106.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Vernice a forno (Giallo) | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
34.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | NEFS (Tipo economico) | Anodizzato trasparente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 30 | Misura profilato | 30x30 | Serie profilato | Serie 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Quadrate | Numero di cave profilato | 1 cava x 1 cava | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | Non fornito | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 30 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Trattamento superficie
Materiale
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali