Serie 6 / Cava da 8 / 30x60mm

Serie 6 / Cava da 8 / 30x60mm
  • Sconto volumi elevati

  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Cava da 8/30x60mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFS6-3060 - 800
KHFS6-3060 - 1000
KHFS6-3060 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa kg/m Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS6-3060 50~4000 1.6 592 5.33x104 20.56x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSB6-3060 50~4000 1.6 592 5.33x104 20.56x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Finitura trasparente CAF6-3060 50~4000 1.6 592 5.33x104 20.56x104
HFSL EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFSL6-3060 50~4000 1.29 476 4.87x104 17.87x104
HFSL EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSLB6-3060 50~4000 1.29 476 4.87x104 17.87x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente EFS6-3060 50~4000 1.44 535 5.49x104 20.6x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero EFSB6-3060 50~4000 1.44 535 5.49x104 20.6x104
GFS EN AW-6061-T6 Equiv. Anodizzato trasparente GFS6-3060 50~4000 1.71 634 5.95x104 23.78x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NEFS6-3060 50~4000 1.44 535 5.49x104 20.6x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato nero NEFSB6-3060 50~4000 1.44 535 5.49x104 20.6x104
NFSL EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NFSL6-3060 50~4000 1.29 476 4.87x104 17.87x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm, 1000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS6-3060 4000 592 5.33x104 20.56x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS6-3060 1000 592 5.33x104 20.56x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSB6-3060 4000 592 5.33x104 20.56x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Finitura trasparente KCAF6-3060 4000 592 5.33x104 20.56x104
HFSL EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFSL6-3060 4000 476 4.87x104 17.87x104
HFSL EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSLB6-3060 4000 476 4.87x104 17.87x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KEFS6-3060 4000 535 5.49x104 20.6x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KEFSB6-3060 4000 535 5.49x104 20.6x104
GFS EN EW-6061-T6 Equiv. Anodizzato trasparente KGFS6-3060 4000 634 5.95x104 23.78x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNEFS6-3060 4000 535 5.49x104 20.6x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato nero KNEFSB6-3060 4000 535 5.49x104 20.6x104
NFSL EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNFSL6-3060 4000 476 4.87x104 17.87x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 6/Cava da 8/30x60mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFS6-3060-[50-4000/0.5]
HFS6-3060-[50-4000/0.5]
HFSB6-3060-[50-4000/0.5]
KGFS6-3060-4000
KHFS6-3060-1000
KHFS6-3060-4000
KHFSB6-3060-4000
KNFSL6-3060-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di profilato Trattamento superficie Materiale Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)Anodizzato trasparenteEN AW-6061-T6 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

1 3 giorni -HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

1 3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

157.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)Anodizzato trasparenteEN AW-6061-T6 Equiv.Stazionario4000-

21.15 €

1 Disponibile 3 giorni -HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario1000-

74.04 €

1 Disponibile 3 giorni -HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

91.57 €

1 Disponibile 3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

54.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10NFS (Tipo economico)Anodizzato trasparenteEN AW-6063-T5 Equiv.Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Misura profilato 30x60 Serie profilato Serie 6
Tipo di profilato Rettangolari Numero di cave profilato 1 cava x 2 cave Numero di superfici scanalate 4 cave laterali
Smussatura lato anteriore Non fornito Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 30 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 60

Supporto tecnico