Serie 6 / Cava da 8 / 60x60mm

Serie 6 / Cava da 8 / 60x60mm
  • Sconto volumi elevati

  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Cava da 8/60x60mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFS6-6060 - 800
KHFSG6-6060 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa kg/m Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSB6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Finitura trasparente CAF6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NFS6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato nero NFSB6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFSG EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFSG6-6060 50~4000 4.13 1529 54.2x104 54.2x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSB6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Finitura trasparente KCAF6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNFS6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato nero KNFSB6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFSG EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFSG6-6060 4000 1529 54.2x104 54.2x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 6/Cava da 8/60x60mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFS6-6060-[50-4000/0.5]
HFSB6-6060-[50-4000/0.5]
HFSG6-6060-[50-4000/0.5]
KHFS6-6060-4000
KHFSB6-6060-4000
KHFSG6-6060-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di profilato Trattamento superficie Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 3 giorni -HFS (Standard)Anodizzato trasparentestruttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato nerostruttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10HFSG (Ad alta rigidità)Anodizzato trasparentestruttura-50 ~ 4000

125.91 €

1 Disponibile 3 giorni -HFS (Standard)Anodizzato trasparenteStazionario4000-

223.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroStazionario4000-

336.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10HFSG (Ad alta rigidità)Anodizzato trasparenteStazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 60 Misura profilato 60x60 Serie profilato Serie 6
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 2 cave x 2 cave Numero di superfici scanalate 4 cave laterali
Smussatura lato anteriore Non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 60
Misura profilato: Spessore (T)(mm) 60

Prodotti complementari

Supporto tecnico