A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS6-3090 | - | 800 |
KEFS6-3090 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS6-3090 | 50~4000 | 2.44 | 902 | 8.44x104 | 66.28x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFS6-3090 | 50~4000 | 2.24 | 831 | 8.80x104 | 69.05x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | EFSB6-3090 | 50~4000 | 2.24 | 831 | 8.80x104 | 69.05x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NEFS6-3090 | 50~4000 | 2.24 | 831 | 8.80x104 | 69.05x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS6-3090 | 4000 | 902 | 8.44x104 | 66.28x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFS6-3090 | 4000 | 831 | 8.80x104 | 69.05x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KEFSB6-3090 | 4000 | 831 | 8.80x104 | 69.05x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNEFS6-3090 | 4000 | 831 | 8.80x104 | 69.05x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EFSB6-3090-[50-4000/0.5] |
HFS6-3090-[50-4000/0.5] |
KEFSB6-3090-4000 |
KHFS6-3090-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di profilato | Trattamento superficie | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | EFS (Leggero) | Anodizzato nero | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
244.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EFS (Leggero) | Anodizzato nero | Stazionario | 4000 | - | |
126.98 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 30 | Misura profilato | 30x90 | Serie profilato | Serie 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Rettangolari | Numero di cave profilato | 1 cava x 3 cave | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | Non fornito | Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 30 |
Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 90 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Trattamento superficie
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali