Serie 6 / Cava da 8 / 60x90mm

Serie 6 / Cava da 8 / 60x90mm
  • Sconto volumi elevati

  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Cava da 8/60x90mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFS6-6090 - 800
KNEFS6-6090 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS6-6090 50~4000 3.1 1147 52.6x104 111.0x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NEFS6-6090 50~4000 3.1 1147 52.6x104 111.0x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS6-6090 4000 1147 52.6x104 111.0x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNEFS6-6090 4000 1147 52.6x104 111.0x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

 

Varianti

Serie 6/Cava da 8/60x90mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFS6-6090-[50-4000/0.5]
KHFS6-6090-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

220.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 60 Misura profilato 60x90 Serie profilato Serie 6
Tipo di profilato Rettangolari Numero di cave profilato 2 cave x 3 cave Tipo di profilato HFS (Standard)
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 60 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 90

Supporto tecnico