Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HFSR6-606030-[50-4000/0.5]
Codice componente | - | L |
HFSR6-606030 | - | 800 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSR6-606030 | 50~4000 | 1.97 | 732 | 27.75x104 | 27.75x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSR6-606030-[50-4000/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | 50 ~ 4000 |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 30 | Serie profilato | Serie 6 | Tipo di profilato | Profilo a L/R |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | HFS (Standard) | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Smussatura lato anteriore | Non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 60 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 60 |
Dimensione L fissa, specificabile | struttura | Misura profilato - Larghezza a L(mm) | 30 | Varianti | 30 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali