Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS8-4040 | - | 800 |
KHFS8-4040 | - | 1000 |
KHFS8-4040 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS8-4040 | 50~4000 | 1.73 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSB8-4040 | 50~4000 | 1.73 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | CAF8-4040 | 50~4000 | 1.73 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Vernice a forno (Giallo) | HFSY8-4040 | 50~4000 | 1.73 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSL8-4040 | 50~4000 | 1.27 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSLB8-4040 | 50~4000 | 1.27 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFS8-4040 | 50~4000 | 1.61 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | EFSB8-4040 | 50~4000 | 1.61 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFS8-4040 | 50~4000 | 2.17 | 806 | 13.76x104 | 13.76x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NEFS8-4040 | 50~4000 | 1.61 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato nero | NEFSB8-4040 | 50~4000 | 1.61 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NFSL8-4040 | 50~4000 | 1.27 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS8-4040 | 4000 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS8-4040 | 1000 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSB8-4040 | 4000 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | KCAF8-4040 | 4000 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Vernice a forno (Giallo) | KHFSY8-4040 | 4000 | 640 | 10.4x104 | 10.4x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFSL8-4040 | 4000 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSLB8-4040 | 4000 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFS8-4040 | 4000 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KEFSB8-4040 | 4000 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | KGFS8-4040 | 4000 | 806 | 13.76x104 | 13.76x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNEFS8-4040 | 4000 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KNEFSB8-4040 | 4000 | 596 | 10.5x104 | 10.5x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNFSL8-4040 | 4000 | 478 | 7.54x104 | 7.54x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di profilato | Trattamento superficie | Materiale | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 giorni | - | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Vernice a forno (Giallo) | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
182.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 1000 | - | |
82.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
96.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
203.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Vernice a forno (Giallo) | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
62.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | NEFS (Tipo economico) | Anodizzato trasparente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
47.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | NFSL (Leggero, tipo economico) | Anodizzato trasparente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Misura profilato | 40x40 | Serie profilato | Serie 8 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Quadrate | Numero di cave profilato | 1 cava x 1 cava | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | Non fornito | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 40 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Trattamento superficie
Materiale
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali