Serie 8 / Cava da 10 / 40x40mm

Serie 8 / Cava da 10 / 40x40mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Cava da 10/40x40mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFST8-4040 - 800
KHFST8-4040 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
Incrementi di 0.5mm
Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFST8-4040 50~4000 1.61 596 9.86x104 9.82x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSTB8-4040 50~4000 1.61 596 9.86x104 9.82x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente EFST8-4040 50~4000 1.51 558 9.92x104 9.92x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero EFSTB8-4040 50~4000 1.51 558 9.92x104 9.92x104
GFS A6061SS-T6 Equiv. Anodizzato trasparente GFST8-4040 50~4000 2.28 846 14.57x104 14.57x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NEFST8-4040 50~4000 1.51 558 9.92x104 9.92x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFST8-4040 4000 596 9.86x104 9.82x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSTB8-4040 4000 596 9.86x104 9.82x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KEFST8-4040 4000 558 9.92x104 9.92x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KEFSTB8-4040 4000 558 9.92x104 9.92x104
GFS A6061SS-T6 Equiv. Anodizzato trasparente KGFST8-4040 4000 846 14.57x104 14.57x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNEFST8-4040 4000 558 9.92x104 9.92x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm. La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm). I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 8/Cava da 10/40x40mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFST8-4040-[50-4000/0.5]
HFST8-4040-[50-4000/0.5]
HFSTB8-4040-[50-4000/0.5]
KGFST8-4040-4000
KHFST8-4040-4000
KHFSTB8-4040-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di profilato Trattamento superficie Materiale Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)Anodizzato trasparenteEN AW-6061-T6 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

1 3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

191.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)Anodizzato trasparenteEN AW-6061-T6 Equiv.Stazionario4000-

82.07 €

1 Disponibile 3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

140.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Misura profilato 40x40 Serie profilato Serie 8
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 1 cava x 1 cava Numero di superfici scanalate Cave su 2 lati
Smussatura lato anteriore Non fornito Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 40 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 40

Prodotti complementari

Supporto tecnico