Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente | - | L |
HFSH8-4040 | - | 800 |
KHFSH8-4040 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm |
Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSH8-4040 | 50~4000 | 1.65 | 612 | 9.74x104 | 10.44x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFSH8-4040 | 50~4000 | 1.56 | 579 | 10.37x104 | 10.57x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFSH8-4040 | 4000 | 612 | 9.74x104 | 10.44x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFSH8-4040 | 4000 | 579 | 10.37x104 | 10.57x104 |
Codice componente |
---|
Ordine sospeso |
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
- ( - ) | 5 giorni lavorativi |
115.63 € ( 137.60 € ) | 5 giorni lavorativi |