Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS8-4080 | - | 800 |
KHFS8-4080 | - | 1000 |
KHFS8-4080 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm |
Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS8-4080 | 50~4000 | 3 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSB8-4080 | 50~4000 | 3 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | CAF8-4080 | 50~4000 | 3 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSL8-4080 | 50~4000 | 2.12 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSLB8-4080 | 50~4000 | 2.12 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFS8-4080 | 50~4000 | 2.79 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | EFSB8-4080 | 50~4000 | 2.79 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFS8-4080 | 50~4000 | 3.62 | 1340 | 25.21x104 | 90.87x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NEFS8-4080 | 50~4000 | 2.79 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato nero | NEFSB8-4080 | 50~4000 | 2.79 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NFSL8-4080 | 50~4000 | 2.12 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS8-4080 | 4000 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS8-4080 | 1000 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSB8-4080 | 4000 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | KCAF8-4080 | 4000 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFSL8-4080 | 4000 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSLB8-4080 | 4000 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFS8-4080 | 4000 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KEFSB8-4080 | 4000 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | KGFS8-4080 | 4000 | 1340 | 25.21x104 | 90.87x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNEFS8-4080 | 4000 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KNEFSB8-4080 | 4000 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNFSL8-4080 | 4000 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GFS8-4080-[50-4000/0.5] |
HFS8-4080-[50-4000/0.5] |
HFSB8-4080-[50-4000/0.5] |
KGFS8-4080-4000 |
KHFS8-4080-1000 |
KHFS8-4080-4000 |
KHFSB8-4080-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di profilato | Trattamento superficie | Materiale | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 giorni | - | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
319.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
40.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 1000 | - | |
134.10 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
214.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Misura profilato | 40x80 | Serie profilato | Serie 8 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Rettangolari | Numero di cave profilato | 1 cava x 2 cave | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | Non fornito | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 40 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Trattamento superficie
Materiale
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali