Serie 8 / Cava da 10 / 80x80mm (Codici componente - Download CAD)

Serie 8 / Cava da 10 / 80x80mm
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Alcuni dei prodotti NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS e CAF saranno sospesi (è possibile trovare una panoramica dei tipi interessati qui ).
    Interrotto dal: 1 marzo 2021
    Prodotto sostitutivo consigliato: tutti gli articoli sono sostituibili con la gamma HFS.
    Grazie per la comprensione.
  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato


Specifiche

Codice componente - L
HFS8-8080 - 800
KHFS8-8080 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
Incrementi di 0.5mm
Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS8-8080 50~4000 4.57 1691 129.1x104 129.1x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFSH8-8080 50~4000 7.13 2641 183x104 183x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSB8-8080 50~4000 4.57 1691 129.1x104 129.1x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Finitura trasparente CAF8-8080 50~4000 4.57 1691 129.1x104 129.1x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente EFS8-8080 50~4000 4.45 1649 130.0x104 130.0x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero EFSB8-8080 50~4000 4.45 1649 130.0x104 130.0x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NEFS8-8080 50~4000 4.45 1649 130.0x104 130.0x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS8-8080 4000 1691 129.1x104 129.1x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFSH8-8080 4000 2641 183x104 183x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSB8-8080 4000 1691 129.1x104 129.1x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Finitura trasparente KCAF8-8080 4000 1691 129.1x104 129.1x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KEFS8-8080 4000 1649 130.0x104 130.0x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KEFSB8-8080 4000 1649 130.0x104 130.0x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNEFS8-8080 4000 1649 130.0x104 130.0x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm. La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm). I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 8/Cava da 10/80x80mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFS8-8080-[50-4000/0.5]
HFSB8-8080-[50-4000/0.5]
HFSH8-8080-[50-4000/0.5]
KHFS8-8080-4000
KHFSB8-8080-4000
KHFSH8-8080-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Numero di superfici scanalate Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 3 giorni -Anodizzato trasparente4 cave lateralistruttura-50 ~ 4000

-

1 3 giorni 10Anodizzato nero4 cave lateralistruttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10Anodizzato trasparenteCave su due lati (Opposti)struttura-50 ~ 4000

216.84 €

1 Disponibile 3 giorni -Anodizzato trasparente4 cave lateraliStazionario4000-

239.31 €

1 Disponibile 3 giorni 10Anodizzato nero4 cave lateraliStazionario4000-

574.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteCave su due lati (Opposti)Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 80 Misura profilato 80x80 Serie profilato Serie 8
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 2 cave x 2 cave Tipo di profilato HFS (Standard)
Smussatura lato anteriore Non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 80
Misura profilato: Spessore (T)(mm) 80

Prodotti complementari

Supporto tecnico