A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
EFS8-40120 | - | 800 |
KEFS8-40120 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm |
Massa kg/m | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFS8-40120 | 50~4000 | 3.98 | 1474 | 29.0x104 | 223.5x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | EFSB8-40120 | 50~4000 | 3.98 | 1474 | 29.0x104 | 223.5x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NEFS8-40120 | 50~4000 | 3.98 | 1474 | 29.0x104 | 223.5x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFS8-40120 | 4000 | 1474 | 29.0x104 | 222.2x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KEFSB8-40120 | 4000 | 1474 | 29.0x104 | 222.2x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNEFS8-40120 | 4000 | 1474 | 29.0x104 | 222.2x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EFS8-40120-[50-4000/0.5] |
EFSB8-40120-[50-4000/0.5] |
KEFS8-40120-4000 |
KEFSB8-40120-4000 |
KNEFS8-40120-4000 |
NEFS8-40120-[50-4000/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di profilato | Trattamento superficie | Materiale | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | EFS (Leggero) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EFS (Leggero) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
377.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EFS (Leggero) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
433.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EFS (Leggero) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
332.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | NEFS (Tipo economico) | Anodizzato trasparente | EN AW-6063-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
- | 1 | 5 giorni | 10 | NEFS (Tipo economico) | Anodizzato trasparente | EN AW-6063-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Misura profilato | 40x120 | Serie profilato | Serie 8 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Rettangolari | Numero di cave profilato | 1 cava x 3 cave | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | Non fornito | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 40 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 120 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Trattamento superficie
Materiale
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali