A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS8-80160 | - | 800 |
KHFS8-80160 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm |
Massa kg/m | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS8-80160 | 50~4000 | 10.51 | 3891 | 295x104 | 1001x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSB8-80160 | 50~4000 | 10.51 | 3891 | 295x104 | 1001x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFS8-80160 | 50~4000 | 9.83 | 3643 | 304.4x104 | 1007x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS8-80160 | 4000 | 3891 | 295x104 | 1001x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSB8-80160 | 4000 | 3891 | 295x104 | 1001x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFS8-80160 | 4000 | 3643 | 304.4x104 | 1006x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFS8-80160-[50-4000/0.5] |
HFSB8-80160-[50-4000/0.5] |
KHFS8-80160-4000 |
KHFSB8-80160-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | Anodizzato nero | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
762.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Stazionario | 4000 | - | |
984.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Anodizzato nero | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 80 | Misura profilato | 80x160 | Serie profilato | Serie 8 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Rettangolari | Numero di cave profilato | 2 cave x 4 cave | Tipo di profilato | HFS (Standard) |
Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | Non fornito | Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 80 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 160 |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali