Serie 8 / Cava da 10 / 40x80mm,con parallelismo di superficie

Serie 8 / Cava da 10 / 40x80mm,con parallelismo di superficie

(i)Nota

  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 
Serie 8/Cava da 10/40x80mm,con parallelismo di superficie:Immagine relativaSerie 8/Cava da 10/40x80mm,con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-L
HFSP8-4080-300
■Profilati a lunghezza configurabile
TipoMaterialeTrattamento superficieCodice componenteL
Incrementi di 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSP8-4080 100~3000 7940
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSP8-8040100~3000 3980
GFSEN AW-6061-T6 Equiv.Anodizzato trasparenteGFSP8-4080100~3000 7940
GFSEN AW-6061-T6 Equiv.Anodizzato trasparenteGFSP8-8040100~3000 3980

Varianti

Serie 8/Cava da 10/40x80mm,con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFSP8-4080-[100-3000/0.5]
GFSP8-8040-[100-3000/0.5]
HFSP8-4080-[100-3000/0.5]
HFSP8-8040-[100-3000/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato Numero di cave profilato Tipo di profilato Materiale Misura profilato: Larghezza (A)
(mm)
Misura profilato: Spessore (T)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 7 giorni 1040x801 cava x 2 caveGFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.4079100 ~ 3000

-

1 7 giorni 1080x402 cave x 1 cavaGFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.8039100 ~ 3000

-

1 7 giorni 1040x801 cava x 2 caveHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.4079100 ~ 3000

-

1 7 giorni 1080x402 cave x 1 cavaHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.8039100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Cava da 10/40x80mm,con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Serie profilato Serie 8 Tipo di profilato Rettangolari
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Fornito
Dimensione L fissa, specificabile struttura

Prodotti complementari

Supporto tecnico