Serie 8-45 / Cava da 10 / 45x45mm

Serie 8-45 / Cava da 10 / 45x45mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Cava da 10/45x45mm:Immagine relativa
 
 

Specifiche

Codice componente - L
HFSF8-4545 - 800
KHFSF8-4545 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa kg/m Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFSF8-4545 50~4000 1.97 730 13.88x104 14.58x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSFB8-4545 50~4000 1.97 730 13.88x104 14.58x104
HFSL EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFSLF8-4545 50~4000 1.6 590 10.88x104 11.33x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente EFSF8-4545 50~4000 1.83 677 14.58x104 15.00x104
GFS A6061SS-T6 Equiv. Anodizzato trasparente GFSF8-4545 50~4000 3.16 1172 24.54x104 23.36x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NEFSF8-4545 50~4000 1.83 677 14.58x104 15.00x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.

■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFSF8-4545 4000 730 13.88x104 14.58x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSFB8-4545 4000 730 13.88x104 14.58x104
HFSL EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFSLF8-4545 4000 590 10.88x104 11.33x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KEFSF8-4545 4000 677 14.58x104 15.00x104
GFS A6061SS-T6 Equiv. Anodizzato trasparente KGFSF8-4545 4000 1172 24.54x104 23.36x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNEFSF8-4545 4000 677 14.58x104 15.00x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 8-45/Cava da 10/45x45mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFSF8-4545-[50-4000/0.5]
HFSF8-4545-[50-4000/0.5]
HFSFB8-4545-[50-4000/0.5]
KGFSF8-4545-4000
KHFSF8-4545-4000
KHFSFB8-4545-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di profilato Trattamento superficie Materiale Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)Anodizzato trasparenteEN AW-6061-T6 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

281.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)Anodizzato trasparenteEN AW-6061-T6 Equiv.Stazionario4000-

127.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

179.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 45 Misura profilato 45x45 Serie profilato Serie 8-45
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 1 cava x 1 cava Numero di superfici scanalate Cave su 3 lati
Smussatura lato anteriore Non fornito Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 45 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 45

Prodotti complementari

Supporto tecnico