A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFST8-4545 | - | 800 |
KHFST8-4545 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFST8-4545 | 50~4000 | 1.92 | 713 | 14.00x104 | 14.00x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSTB8-4545 | 50~4000 | 1.92 | 713 | 14.00x104 | 14.00x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSLT8-4545 | 50~4000 | 1.58 | 585 | 11.13x104 | 11.13x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFST8-4545 | 50~4000 | 1.8 | 667 | 14.67x104 | 14.67x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFST8-4545 | 50~4000 | 3.22 | 1195 | 24.46x104 | 24.46x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NEFST8-4545 | 50~4000 | 1.8 | 667 | 14.67x104 | 14.67x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFST8-4545 | 4000 | 713 | 14.00x104 | 14.00x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSTB8-4545 | 4000 | 713 | 14.00x104 | 14.00x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFSLT8-4545 | 4000 | 585 | 11.13x104 | 11.13x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFST8-4545 | 4000 | 667 | 14.67x104 | 14.67x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | KGFST8-4545 | 4000 | 1195 | 24.46x104 | 24.46x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNEFST8-4545 | 4000 | 667 | 14.67x104 | 14.67x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GFST8-4545-[50-4000/0.5] |
HFST8-4545-[50-4000/0.5] |
HFSTB8-4545-[50-4000/0.5] |
KGFST8-4545-4000 |
KHFST8-4545-4000 |
KHFSTB8-4545-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di profilato | Trattamento superficie | Materiale | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
266.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
125.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
169.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 45 | Misura profilato | 45x45 | Serie profilato | Serie 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Quadrate | Numero di cave profilato | 1 cava x 1 cava | Numero di superfici scanalate | Cave su 2 lati |
Smussatura lato anteriore | Non fornito | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 45 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 45 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Trattamento superficie
Materiale
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali