Serie 8-45 / Cava da 10 / 45x90mm

Serie 8-45 / Cava da 10 / 45x90mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Alcuni dei prodotti NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS e CAF saranno sospesi (è possibile trovare una panoramica dei tipi interessati qui ).
    Interrotto dal: 1 marzo 2021
    Prodotto sostitutivo consigliato: tutti gli articoli sono sostituibili con la gamma HFS.
    Grazie per la comprensione.
  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Cava da 10/45x90mm:Immagine relativa
 
 

Specifiche

Codice componente-L
HFS8-4590-800
KHFS8-4590-4000
■Profilati a lunghezza configurabile
TipoMaterialeTrattamento superficieCodice componenteL
Incrementi di 0.5mm
Massa
kg/m
Area sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4
LL↑
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFS8-459050~40004.14153432.29x104124.7x104
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato neroHFSB8-459050~40004.14153432.29x104124.7x104
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Finitura trasparenteCAF8-459050~40004.14153432.29x104124.7x104
HFSLEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSL8-459050~40002.98110122.87x10487.16x104
EFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteEFS8-459050~40003.75139032.67x104125.3x104
EFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato neroEFSB8-459050~40003.75139032.67x104125.3x104
GFSA6061SS-T6 Equiv.Anodizzato trasparenteGFS8-459050~40005.22193542.99x104163.4x104
NEFSEN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNEFS8-459050~40003.75139032.67x104125.3x104
NFSLEN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNFSL8-459050~40002.98110122.87x10487.16x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.

■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
TipoMaterialeTrattamento superficieCodice componenteL
mm
Area sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4
LL↑
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteKHFS8-45904000153432.29x104124.7x104
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato neroKHFSB8-45904000153432.29x104124.7x104
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Finitura trasparenteKCAF8-45904000153432.29x104124.7x104
HFSLEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteKHFSL8-45904000110122.87x10487.16x104
EFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteKEFS8-45904000139032.67x104125.3x104
EFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato neroKEFSB8-45904000139032.67x104125.3x104
GFSA6061SS-T6 Equiv.Anodizzato trasparenteKGFS8-45904000193542.99x104163.4x104
NEFSEN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteKNEFS8-45904000139032.67x104125.3x104
NFSLEN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteKNFSL8-45904000110122.87x10487.16x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 8-45/Cava da 10/45x90mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFS8-4590-[50-4000/0.5]
HFS8-4590-[50-4000/0.5]
HFSB8-4590-[50-4000/0.5]
KGFS8-4590-4000
KHFS8-4590-4000
KHFSB8-4590-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di profilato Trattamento superficie Materiale Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)Anodizzato trasparenteEN AW-6061-T6 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

1 3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

471.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)Anodizzato trasparenteEN AW-6061-T6 Equiv.Stazionario4000-

197.64 €

1 Disponibile 3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

325.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 45 Misura profilato 45x90 Serie profilato Serie 8-45
Tipo di profilato Rettangolari Numero di cave profilato 1 cava x 2 cave Numero di superfici scanalate 4 cave laterali
Smussatura lato anteriore Non fornito Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 45 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 90

Prodotti complementari

Supporto tecnico