Serie 8-45 / Cava da 10 / 45x180mm

Serie 8-45 / Cava da 10 / 45x180mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Cava da 10/45x180mm:Immagine relativa
 
 

Specifiche

Codice componente - L
HFS8-45180 - 800
KHFS8-45180 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS8-45180 50~4000 7.12 2636 60.8x104 804x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSB8-45180 50~4000 7.12 2636 60.8x104 804x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.

■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS8-45180 4000 2636 60.8x104 804x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSB8-45180 4000 2636 60.8x104 804x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm. La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm). I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 8-45/Cava da 10/45x180mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFS8-45180-[50-4000/0.5]
HFSB8-45180-[50-4000/0.5]
KHFS8-45180-4000
KHFSB8-45180-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10Anodizzato trasparentestruttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10Anodizzato nerostruttura-50 ~ 4000

520.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteStazionario4000-

658.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato neroStazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 45 Misura profilato 45x180 Serie profilato Serie 8-45
Tipo di profilato Rettangolari Numero di cave profilato 1 cava x 4 cave Tipo di profilato HFS (Standard)
Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv.
Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 45 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 180

Prodotti complementari

Supporto tecnico