• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie 8-45/Cava da 10/Profilo L/90x90x45mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Cava da 10/Profilo L/90x90x45mm:Immagine relativa
 
 

Specifiche

Codice componente - L
HFS8-909045 - 800
KHFS8-909045 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS8-909045 50~4000 5.55 2053 149.6x104 149.6x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente EFS8-909045 50~4000 5.36 1988 149.72x104 149.72x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NEFS8-909045 50~4000 5.36 1988 149.72x104 149.72x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.

■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS8-909045 4000 2053 149.6x104 149.6x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KEFS8-909045 4000 1988 149.72x104 149.72x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNEFS8-909045 4000 1988 149.72x104 149.72x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm. La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm). I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 8-45/Cava da 10/Profilo L/90x90x45mm:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
EFS8-909045-[50-4000/0.5]
HFS8-909045-[50-4000/0.5]
KEFS8-909045-4000
KHFS8-909045-4000
KNEFS8-909045-4000
NEFS8-909045-[50-4000/0.5]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo di profilato Materiale Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

3 giorni 10EFS (Leggero)EN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

3 giorni 10HFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

219.60 €

Disponibile 3 giorni 10EFS (Leggero)EN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

220.40 €

Disponibile 3 giorni 10HFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

197.60 €

Disponibile 3 giorni 10NEFS (Tipo economico)EN AW-6063-T5 Equiv.Stazionario4000-

-

3 giorni 10NEFS (Tipo economico)EN AW-6063-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 45 Serie profilato Serie 8-45 Tipo di profilato A L
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Smussatura lato anteriore Non fornito Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 90
Misura profilato: Spessore (T)(mm) 90 Misura profilato - Larghezza a L(mm) 45 Varianti 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico