A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS8-5050 | - | 800 |
KHFS8-5050 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS8-5050 | 50~4000 | 3.43 | 1150 | 26.64x104 | 26.64x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSB8-5050 | 50~4000 | 3.43 | 1150 | 26.64x104 | 26.64x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFS8-5050 | 50~4000 | 2.84 | 1053 | 26.98x104 | 26.98x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | EFSB8-5050 | 50~4000 | 2.84 | 1053 | 26.98x104 | 26.98x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFS8-5050 | 50~4000 | 4.4 | 1633 | 38.16x104 | 38.16x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NEFS8-5050 | 50~4000 | 2.84 | 1053 | 26.98x104 | 26.98x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS8-5050 | 4000 | 1150 | 26.64x104 | 26.64x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSB8-5050 | 4000 | 1150 | 26.64x104 | 26.64x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFS8-5050 | 4000 | 1053 | 26.98x104 | 26.98x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KEFSB8-5050 | 4000 | 1053 | 26.98x104 | 26.98x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | KGFS8-5050 | 4000 | 1633 | 38.16x104 | 38.16x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNEFS8-5050 | 4000 | 1053 | 26.98x104 | 26.98x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GFS8-5050-[50-4000/0.5] |
HFS8-5050-[50-4000/0.5] |
HFSB8-5050-[50-4000/0.5] |
KGFS8-5050-4000 |
KHFS8-5050-4000 |
KHFSB8-5050-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di profilato | Trattamento superficie | Materiale | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
397.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
156.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
260.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 50 | Misura profilato | 50x50 | Serie profilato | Serie 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Quadrate | Numero di cave profilato | 1 cava x 1 cava | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | Non fornito | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 50 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Trattamento superficie
Materiale
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali