Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
GFS8-100200 | - | 800 |
KGFS8-100200 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFS8-100200 | 50~4000 | 20.45 | 7574 | 874.3x104 | 3179.53x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | KGFS8-100200 | 4000 | 7574 | 874.3x104 | 3179.53x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GFS8-100200-[50-4000/0.5] |
KGFS8-100200-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
1,834.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 100 | Misura profilato | 100x200 | Serie profilato | Serie 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Rettangolari | Numero di cave profilato | 2 cave x 2 cave | Tipo di profilato | GFS (Ad alta rigidità) |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | Non fornito |
Materiale | EN AW-6061-T6 Equiv. | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 100 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali