A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFSF8-6060 | - | 800 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm |
Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSF8-6060 | 50~4000 | 4.16 | 1509 | 58.16x104 | 56.19x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFSF8-6060 | 4000 | 1509 | 58.16x104 | 56.19x104 |
■ Misurazione del carico ammesso | ||||||
Profilato | Altezza x Largh. (mm) |
Serie HFS, NFS | Serie GFS | Differenza di carico ammesso rispetto alla serie HFS | ||
Carico ammesso | Carico ammesso | |||||
(N) | (kgf) | (N) | (kgf) | |||
60mm x 60mm | 60x60 | 1,743 | 177 | 2,682 | 273 | 1.54 volte |
Il valore indica il carico concentrato al centro del profilato, con profilato lungo 1000mm sostenuto su entrambe le estremità. |
■ Caratteristiche meccaniche (misurazione effettiva di riferimento) | |||
Serie | Serie NFS | Serie HFS | Serie GFS |
Materiale (simbolo JIS) | EN AW-6063-T5 Equiv. | EN AC-51400-T5 Equiv. | A6061SS-T6 Equiv. |
Carico di rottura (N/mm2) | 155 o sup. | 245 o sup. | 265 o sup. (Misurazione effettiva 278) |
Limite di elasticità (N/mm2) | 110 o sup. | 205 o sup. | 245 o sup. (Misurazione effettiva 247) |
Modulo di elasticità longitudinale (N/mm2) | 69,972 | 69,972 | 69,972 |
Durezza Brinell (HB) | 88 | 88 | 88 |
Trattamento superficie | Anodizzazione di 9µm o più |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSF8-6060-[50-4000/0.5] |
KHFSF8-6060-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
284.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 60 | Misura profilato | 60x60 | Serie profilato | Serie 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Quadrate | Numero di cave profilato | 1 cava x 1 cava | Tipo di profilato | HFS (Standard) |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Numero di superfici scanalate | Cave su 3 lati | Smussatura lato anteriore | Non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 60 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali