Profili di chiusura cava (In PVC)

Profili di chiusura cava (In PVC)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Profili di chiusura cava (In PVC)
  • Profili di chiusura cava (In PVC)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profili di chiusura cava (In PVC):Immagine relativa
TipoMaterialeTemp. termoresistenza (°C)
HSCVPVC (Nero, grigio chiaro)0~60

Specifiche

Codice componente-Colore
HSCV6-B
■Lunghezza standard (PVC morbido)
Codice componenteColoreLungh. mProfilati (Serie)
TipoN.
HSCV
(PVC morbido)
5B
S
(Nero)
(Grigio chiaro)
5HFS5
65HFS6
85HFS8
HFS8-45

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSCV5-B
HSCV5-S
HSCV6-B
HSCV6-S
HSCV8-B
HSCV8-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore Profilati (Serie)

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10B (Nero)HFS5

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS5

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10B (Nero)HFS6

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS6

11.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10B (Nero)Per HFS8 e HFS8-45

12.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10S (Grigio chiaro)Per HFS8 e HFS8-45

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Poiché HSCV è di tipo resistente alla polvere, è più difficile da montare rispetto al tipo standard (HSCA).

Esempio di utilizzo

Profili di chiusura cava (In PVC):Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale PVC Lunghezza Lunghezza fissa 5m SET (Vendite in confezioni) Non in dotazione (Articolo singolo)
Caratteristiche PVC flessibile

Prodotti complementari

Supporto tecnico