• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Profili di tenuta

Profili di tenuta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Profili di tenuta
  • Profili di tenuta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È una copertura per fessure e un materiale di tenuta per estrusione di alluminio. [Materiale] EPDM.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profili di tenuta:Immagine relativa
Materiale: gomma sintetica EPDM
Durezza: Shore A60
Temp. termoresistenza: -40 ~ 120°C

Specifiche

Codice componente-Colore-Lunghezza
HSCK6
HSCKF8
-
-
B
S
-
-
12
1520
■Lunghezza standard
Codice componenteColoreLungh. mProfilato (Tipo)
TipoN.
HSCK5B
(Nero)
S
(Grigio chiaro)
12HFS5
6HFS6
8HFS8, HFS8-45
■Lunghezza configurabile
Codice componenteColoreLunghezza Incrementi di 1mmProfilato (Tipo)
TipoN.
HSCKF5B
(Nero)
S
(Grigio chiaro)
50~3000HFS5
6HFS6
8HFS8, HFS8-45

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSCK5-B-12
HSCK5-S-12
HSCK6-B-12
HSCK6-S-12
HSCK8-B-12
HSCK8-S-12
HSCKF5-B-[50-3000/1]
HSCKF5-S-[50-3000/1]
HSCKF6-B-[50-3000/1]
HSCKF6-S-[50-3000/1]
HSCKF8-B-[50-3000/1]
HSCKF8-S-[50-3000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore Profilati (Serie) Lunghezza Lunghezza
(mm)

76.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10B (Nero)HFS5Lunghezza fissa 12m-

76.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS5Lunghezza fissa 12m-

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10B (Nero)HFS6Lunghezza fissa 12m-

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS6Lunghezza fissa 12m-

89.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10B (Nero)Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza fissa 12m-

89.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10S (Grigio chiaro)Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza fissa 12m-

-

1 6 giorni 10B (Nero)HFS5Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS5Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10B (Nero)HFS6Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS6Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10B (Nero)Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10S (Grigio chiaro)Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza configurabile50 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Profili di tenuta:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EPDM Caratteristiche Profili di tenuta

Prodotti complementari

Supporto tecnico