Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | Altezza h fissa | Altezza h configurabile | Materiale | Trattamento superficie | Durezza |
Attacco superiore | HLRC | HLRCH | EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 500HV~ |
Codice componente | - | h |
HLRC13 HLRCH27 | - | 30 |
Codice componente | h | H | B | D1 | A | T | T1 | W | P | d | d1 | H1 | |
Tipo | D | ||||||||||||
Attacco superiore HLRC | 4 | 6 | h+4 | 6 | 4.5 | 9 | 4 | 8 | 30 | 20 | 3.5 | 6.5 | 3.5 |
6 | 8 | h+5 | 8 | 6.5 | 12 | 4 | 10 | 34 | 24 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
7 | 9 | h+6 | 10 | 8 | 14 | 4 | 10 | 36 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
8 | 11 | h+7 | 12 | 9 | 17 | 6 | 12 | 42 | 30 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
10 | 12 | h+8 | 14 | 11 | 19 | 6 | 12 | 44 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
13 | 14 | h+10 | 17 | 14 | 23 | 8 | 13 | 52 | 38 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
16 | 18 | h+12 | 21 | 18 | 28 | 8 | 13 | 56 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
18 | 20 | h+14 | 23 | 20 | 31 | 12 | 17 | 66 | 48 | 9 | 14 | 9 | |
21 | 21 | h+15 | 26 | 23 | 34 | 12 | 17 | 70 | 52 | 9 | 14 | 9 | |
25 | 24 | h+19 | 30 | 27 | 38 | 15 | 21 | 84 | 62 | 11 | 17 | 11 | |
27 | 24 | h+19 | 32 | 29 | 40 | 20 | 27 | 84 | 62 | 11 | 17 | 11 |
Codice componente | h Incrementi di 1mm | H | B | D1 | A | T | T1 | W | P | d | d1 | H1 | |
Tipo | D | ||||||||||||
Attacco superiore HLRCH | 4 | 7~16 | h+4 | 6 | 4.5 | 9 | 4 | 8 | 30 | 20 | 3.5 | 6.5 | 3.5 |
6 | 9~20 | h+5 | 8 | 6.5 | 12 | 4 | 10 | 34 | 24 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
7 | 10~24 | h+6 | 10 | 8 | 14 | 4 | 10 | 36 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
8 | 12~23 | h+7 | 12 | 9 | 17 | 6 | 12 | 42 | 30 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
10 | 13~27 | h+8 | 14 | 11 | 19 | 6 | 12 | 44 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
13 | 15~30 | h+10 | 17 | 14 | 23 | 8 | 13 | 52 | 38 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
16 | 19~33 | h+12 | 21 | 18 | 28 | 8 | 13 | 56 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
18 | 21~36 | h+14 | 23 | 20 | 31 | 12 | 17 | 66 | 48 | 9 | 14 | 9 | |
21 | 22~35 | h+15 | 26 | 23 | 34 | 12 | 17 | 70 | 52 | 9 | 14 | 9 | |
25 | 23~41 | h+19 | 30 | 27 | 38 | 15 | 21 | 84 | 62 | 11 | 17 | 11 | |
27 | h+19 | 32 | 29 | 40 | 20 | 27 | 84 | 62 | 11 | 17 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Diam. D filettatura stelo del cilindro applicabile (Ø) | Altezza di montaggio H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 4 | 6 | |
10.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 6 | 8 | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 7 | 9 | |
11.26 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 8 | 11 | |
11.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 10 | 12 | |
13.53 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 13 | 14 | |
14.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 16 | 18 | |
17.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 18 | 20 | |
20.00 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 21 | 21 | |
24.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 25 | 24 | |
29.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | h selezionabile | 27 | 24 | |
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 4 | 7 ~ 16 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 6 | 9 ~ 20 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 7 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 8 | 12 ~ 23 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 10 | 13 ~ 27 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 16 | 19 ~ 33 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 18 | 21 ~ 36 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 21 | 22 ~ 35 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 25 | 23 ~ 41 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | h configurabile(Incrementi di 1mm) | 27 | 23 ~ 41 |
Loading...
Tipo | Connettore cilindro | Dettagli connettore cilindro | Elemento singolo supporto | Con supporto | Attacco superiore |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Nitrurazione in bagno di sale |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. D filettatura stelo del cilindro applicabile(Ø)
Altezza di montaggio H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali