Supporti / Attacco inferiore / Flangiati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti /Attacco inferiore /Flangiati:Immagine relativa
Metodo di montaggioAltezza h fissaAltezza h configurabileMaterialeTrattamento superficieDurezza
Attacco inferioreHLRCBHLRCBHEN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~

Specifiche

Codice componente-h
HLRCB13
HLRCBH25

-

30
■h fissa
Codice componentehHBD1ATT1WPM
TipoD
Attacco inferiore
HLRCB
46h+464.594830203
68h+586.51241034244
79h+61081441036264
811h+71291761242305
1012h+814111961244325
1314h+1017142381352386
1618h+1221182881356426
1820h+14232031121766488
2121h+15262334121770528
2524h+193027381521846210
■h configurabile
Codice componenteh
Incrementi di 1mm
HBD1ATT1WPM
TipoD
Attacco inferiore
HLRCBH
47~16h+464.594830203
69~20h+586.51241034244
710~24h+61081441036264
812~23h+71291761242305
1013~27h+814111961244325
1315~30h+1017142381352386
1619~33h+1221182881356426
1821~36h+14232031121766488
2122~35h+15262334121770528
2523~41h+193027381521846210

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HLRCB4
HLRCB6
HLRCB7
HLRCB8
HLRCB10
HLRCB13
HLRCB16
HLRCB18
HLRCB21
HLRCB25
HLRCBH4-[7-16/1]
HLRCBH6-[9-20/1]
HLRCBH7-[10-24/1]
HLRCBH8-[12-23/1]
HLRCBH10-[13-27/1]
HLRCBH13-[15-30/1]
HLRCBH16-[19-33/1]
HLRCBH18-[21-36/1]
HLRCBH21-[22-35/1]
HLRCBH25-[23-41/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Diam. D filettatura stelo del cilindro applicabile
(Ø)
Altezza di montaggio H
(mm)

8.11 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile46

8.73 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile68

9.34 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile79

9.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile811

9.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10h selezionabile1012

12.28 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile1314

13.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile1618

13.88 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile1820

16.21 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile2121

19.77 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile2524

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)47 ~ 16

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)69 ~ 20

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)710 ~ 24

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)812 ~ 23

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)1013 ~ 27

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)1315 ~ 30

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)1619 ~ 33

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)1821 ~ 36

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)2122 ~ 35

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)2523 ~ 41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettore cilindro Dettagli connettore cilindro Elemento singolo supporto Con supporto Attacco superiore
Trattamento superficie Nitrurazione in bagno di sale

Prodotti complementari

Supporto tecnico