Supporti / Attacco superiore / A barra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti /Attacco superiore /A barra:Immagine relativa
Il trattamento Nitrurazione in bagno di sale può causare un colore non omogeneo, che non influisce sul funzionamento meccanico.
Per i dettagli del trattamento Nitrurazione in bagno di sale, vedere P.1907.
Metodo di collegamentoA barraMaterialeTrattamento superficieDurezza
Altezza h fissaAltezza h configurabile
Attacco superioreHLRDHLRDHEN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~

Specifiche

• Altezza h fissa
Codice componente
HLRD13
• Altezza h configurabile
Codice componente-h
HLRDH16-21
Codice componentehHBD1T WPdd1H1
TipoDHLRDHLRDH
StandardIncrementi di 1mmTolleranza
Attacco superiore7910~24h+610880
-0.15
36264.5--
81112~23h+7129100
-0.15
42305.5--
101213~27h+81411120
-0.18
44325.59.55.5
Altezza h fissa
HLRD
Altezza h configurabile
HLRDH
131415~30h+101714130
-0.18
52386.6116.5
161819~33h+122118150
-0.22
56426.6116.5
182021~36h+142320160
-0.22
66489149
212122~35h+152623190
-0.22
70529149
252425~41h+193027200
-0.22
8462111711

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HLRD7
HLRD8
HLRD10
HLRD13
HLRD16
HLRD18
HLRD21
HLRD25
HLRDH7-[10-24/1]
HLRDH8-[12-23/1]
HLRDH10-[13-27/1]
HLRDH13-[15-30/1]
HLRDH16-[19-33/1]
HLRDH18-[21-36/1]
HLRDH21-[22-35/1]
HLRDH25-[25-41/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Diam. D filettatura stelo del cilindro applicabile
(Ø)
Altezza di montaggio H
(mm)

7.09 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile79

8.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile811

9.49 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile1012

10.88 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile1314

13.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile1618

15.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile1820

17.96 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile2121

21.89 €

1 Disponibile 7 giorni 10h selezionabile2524

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)710 ~ 24

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)812 ~ 23

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)1013 ~ 27

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)1315 ~ 30

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)1619 ~ 33

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)1821 ~ 36

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)2122 ~ 35

-

1 9 giorni 10h configurabile(Incrementi di 1mm)2525 ~ 41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettore cilindro Dettagli connettore cilindro Elemento singolo supporto Con supporto Attacco superiore
Trattamento superficie Nitrurazione in bagno di sale

Prodotti complementari

Supporto tecnico