Giunti flottanti / Cave a T (con foro passante) / Filettati

Giunti flottanti / Cave a T (con foro passante) / Filettati
  • Sconto volumi elevati
Questo supporto per scanalature a T ha una scelta di filettature maschio o femmina per la parte di collegamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/Cave a T (con foro passante)/Filettati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
Con foro passante
Filettatura
FJMWEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
FJMWSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
FJMW8-1.25
Codice componenteDPWBLThF(g)Dim. D giunto colleg. punta
TipoPasso M
Con foro passante, filettati
FJMW
FJMWS
4-0.71558131244628
5-0.818691512447210
6-1.020711171555102.512
8-1.2522913191555122.516
10-1.528121725186614320
16-2.033152130206620325

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJMW4-0.7
FJMW5-0.8
FJMW6-1.0
FJMW8-1.25
FJMW10-1.5
FJMW16-2.0
FJMWS4-0.7
FJMWS5-0.8
FJMWS6-1.0
FJMWS8-1.25
FJMWS10-1.5
FJMWS16-2.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Materiale prigioniero

12.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M40.5–0.8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

13.92 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

15.55 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

16.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

19.61 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

25.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M162–2.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.

18.60 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M40.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.

21.51 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.

23.66 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.

25.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.

28.47 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.

30.61 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M162–2.5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Filettature

Prodotti complementari

Supporto tecnico