Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
Con pilota | |||
Maschiati | |||
FJH | EN 1.1191 Equiv. | - | Ossido nero |
FJHSA | EN 1.2510 Equiv. | 53~58HRC | - |
FJHS | EN 1.4301 Equiv. | - | - |
Codice componente |
FJH10-1.25 |
Codice componente | D | P | W | Ra(P/2) | Rb(W/2) | B | L1 | L2 | T | h | ℓ | Dim. D giunto colleg. punta | |
Tipo | Passo M | ||||||||||||
Con pilota, maschiati FJH FJHSA FJHS | 4-0.7 | 15 | 5 | 8 | 2.5 | 4 | 13 | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 |
5-0.8 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | 15 | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
6-1.0 | 20 | 7 | 11 | 3.5 | 5.5 | 17 | 29 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | |
8-1.25 | 22 | 9 | 13 | 4.5 | 6.5 | 19 | 32 | 10 | 5 | 5 | 12 | 16 | |
10-1.25 | 28 | 12 | 17 | 6 | 8.5 | 25 | 38 | 11 | 6 | 6 | 15 | 20 | |
10-1.5 | 28 | 12 | 17 | 6 | 8.5 | 25 | - | - | 6 | 6 | - | 20 | |
14-1.5 | 33 | 15 | 21 | 7.5 | 10.5 | 30 | 44 | 13 | 6 | 6 | 21 | 25 | |
16-2.0 | 33 | 15 | 21 | 7.5 | 10.5 | 30 | - | - | 6 | 6 | - | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJH4-0.7 |
FJH5-0.8 |
FJH6-1.0 |
FJH8-1.25 |
FJH10-1.25 |
FJH14-1.5 |
FJHS4-0.7 |
FJHS5-0.8 |
FJHS6-1.0 |
FJHS8-1.25 |
FJHS10-1.25 |
FJHS14-1.5 |
FJHSA4-0.7 |
FJHSA5-0.8 |
FJHSA6-1.0 |
FJHSA8-1.25 |
FJHSA10-1.25 |
FJHSA14-1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Materiale prigioniero | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M4 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
13.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
16.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
18.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
18.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M4 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | |
20.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | |
22.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | |
24.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | |
29.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | |
33.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | |
16.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M4 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | - | |
19.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | - | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | - | |
22.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | - | |
24.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | - | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | - |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Materiale prigioniero
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali