Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | |
Filettatura | Filettati, F configurabile | |||
TCMJ | TCMJF | EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura Spessore placcatura 3μm o sup. | 750HV~ |
TCMSA | TCMSAF | EN 1.2510 Equiv. | - | 53~58HRC |
TCMJS | TCMJSF | EN 1.4301 Equiv. | - | - |
Codice componente | - | L | - | M | - | F | - | B |
TCMJ10 TCMSAF20 | - - | 80 200 | - - | M6 M16 | - | F45 | - | B35 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | * Selezione solo per F configurabile in incrementi di 1mm | h | D1 | D2 | T | W | ℓ1 | |||||||||||
Tipo | D | F | B | |||||||||||||||||
Filettatura TCMJ TCMSA TCMJS Filettati, F configurabile TCMJF TCMSAF TCMJSF | 8 | 10~100 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4≤F≤Mx5 | (Quando M≤6) B≤F-2 (Quando M=8 o 10) B≤F-3 (Quando M≥12) B≤F-5 B≥Passox3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||||||
10 | 10~100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||||||||
12 | 15~150 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | |||||||||
16 | 15~150 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 8 | |||||||||
20 | 20~200 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 11 | 16 | 6 | 18 | 10 | ||||||||
25 | 25~200 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 6 | 14 | 20 | 6 | 22 | 12 |
M (Fil. grossa) | F | (g) |
Standard | Standard | |
3 | 5.6 | 2 |
4 | 6.8 | 2 |
5 | 8.5 | 2.5 |
6 | 9.7 | 2.5 |
8 | 12.6 | 3 |
10 | 15 | 3 |
12 | 17.4 | 3 |
14 | 20.8 | 4 |
16 | 23.2 | 4 |
20 | 28 | 4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. D filettatura stelo del cilindro applicabile (Ø) | Trattamento superficie | B (mm) | F (mm) | L (mm) | Selezione diam. filettatura (Grossa) [M] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | - | - | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | - | - | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 12 | Ossido nero | - | - | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 16 | Ossido nero | - | - | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | - | - | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 25 | Ossido nero | - | - | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 8 | - | 2 ~ 28 | 4 ~ 30 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 10 | - | 2 ~ 37 | 4 ~ 40 | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 12 | - | 2 ~ 47 | 4 ~ 50 | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 16 | - | 2 ~ 55 | 4 ~ 60 | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 20 | - | 2 ~ 75 | 4 ~ 80 | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 25 | - | 2 ~ 95 | 4 ~ 100 | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | - | - | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | - | - | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 12 | Ossido nero | - | - | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 16 | Ossido nero | - | - | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | - | - | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 25 | Ossido nero | - | - | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 8 | - | 2 ~ 28 | 4 ~ 30 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 10 | - | 2 ~ 37 | 4 ~ 40 | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 12 | - | 2 ~ 47 | 4 ~ 50 | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 16 | - | 2 ~ 55 | 4 ~ 60 | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | - | 2 ~ 75 | 4 ~ 80 | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 25 | - | 2 ~ 95 | 4 ~ 100 | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 8 | - | - | - | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 10 | - | - | - | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 12 | - | - | - | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 16 | - | - | - | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | - | - | - | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 25 | - | - | - | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 8 | - | 2 ~ 28 | 4 ~ 30 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 10 | - | 2 ~ 37 | 4 ~ 40 | 10 ~ 100 | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 12 | - | 2 ~ 47 | 4 ~ 50 | 15 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 16 | - | 2 ~ 55 | 4 ~ 60 | 15 ~ 150 | 6 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | - | 2 ~ 75 | 4 ~ 80 | 20 ~ 200 | 8 ~ 16 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 25 | - | 2 ~ 95 | 4 ~ 100 | 25 ~ 200 | 10 ~ 20 |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. D filettatura stelo del cilindro applicabile(Ø)
Trattamento superficie
B(mm)
F(mm)
L(mm)
Selezione diam. filettatura (Grossa) [M](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali