Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Maschiati | Materiale | Trattamento superficie | Durezza |
TCJ | EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura Spessore placcatura: 3µm o sup. | 750HV~ |
TCJSA | EN 1.2510 Equiv. | - | 53~58HRC |
TCJS | EN 1.4301 Equiv. | - | - |
Codice componente | - | L | - | M |
TCJ10 | - | 80 | - | M6 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | h | D1 | D2 | T | W | ℓ1 | |||||||||
Tipo | D | ||||||||||||||||
Maschiati TCJ TCJSA TCJS | 8 | 10~100 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||||||
10 | 10~100 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||||||
12 | 15~150 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | |||||||
16 | 15~150 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 8 | |||||||
20 | 20~200 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 11 | 16 | 6 | 18 | 10 | ||||||
25 | 25~200 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 14 | 20 | 6 | 22 | 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TCJ8-[10-100/1]-M[3,4,5] |
TCJ10-[10-100/1]-M[4,5,6] |
TCJ12-[15-150/1]-M[5,6,8] |
TCJ16-[15-150/1]-M[6,8,10] |
TCJ20-[20-200/1]-M[8,10,12,14] |
TCJ25-[25-200/1]-M[10,12,14,16] |
TCJS8-[10-100/1]-M[3,4,5] |
TCJS10-[10-100/1]-M[4,5,6] |
TCJS12-[15-150/1]-M[5,6,8] |
TCJS16-[15-150/1]-M[6,8,10] |
TCJS20-[20-200/1]-M[8,10,12,14] |
TCJS25-[25-200/1]-M[10,12,14,16] |
TCJSA8-[10-100/1]-M[3,4,5] |
TCJSA10-[10-100/1]-M[4,5,6] |
TCJSA12-[15-150/1]-M[5,6,8] |
TCJSA16-[15-150/1]-M[6,8,10] |
TCJSA20-[20-200/1]-M[8,10,12,14] |
TCJSA25-[25-200/1]-M[10,12,14,16] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. D filettatura stelo del cilindro applicabile (Ø) | Trattamento superficie | L (mm) | Selezione diam. filettatura (Grossa) [M] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 18 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 10 ~ 100 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | 12 | Ossido nero | 15 ~ 150 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | 16 | Ossido nero | 15 ~ 150 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | 20 ~ 200 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | 25 | Ossido nero | 25 ~ 200 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 10 ~ 100 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Ossido nero | 15 ~ 150 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | Ossido nero | 15 ~ 150 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | 20 ~ 200 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Ossido nero | 25 ~ 200 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | - | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | - | 10 ~ 100 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | - | 15 ~ 150 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | - | 15 ~ 150 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | - | 20 ~ 200 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | - | 25 ~ 200 | 10 ~ 16 |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. D filettatura stelo del cilindro applicabile(Ø)
Trattamento superficie
L(mm)
Selezione diam. filettatura (Grossa) [M](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali