Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale/Coperchio | Giunto | Molla | Rondella | ||||||
Disallineamento laterale | Disallineamento laterale, angolare | |||||||||
Maschiati | Maschiati | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Durezza |
FJX | FJCX | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 35~45HRC | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Nitrurazione | 500HV~ |
FJXS | FJCXS | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4031 Equiv.(EN 1.4125 Equiv.) | - |
Codice componente |
FJX8-1.25 |
Cod. comp. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | Disallineamento U ammesso | Gioco assiale (Valore di riferimento) | Carico di rottura/Forza di compressione max (N) applicata | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | Passo M | FJX | FJXS | ||||||||||||
Maschiati FJX FJXS | 5-0.8 | 9 | 6 | 16.5 | 5 | 4.1 | 7 | 17 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 20 | ||
6-1.0 | |||||||||||||||
8-1.25 | 11 | 8.5 | 21 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 24 | 1100 | 40 | |||||
10-1.25 | 13.5 | 10 | 24.5 | 7 | 6 | 12 | 27 | 29.5 | 2500 | 85 | |||||
14-1.5 | 18 | 11 | 30 | 8 | 7 | 17 | 36 | 39 | 0.75 | 6000 | 190 | ||||
18-1.5 | 20 | 13 | 37 | 9.5 | 8.5 | 22 | 46 | 50 | 1 | 11000 | 390 |
Cod. comp. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | Disallineamento U ammesso | Deviazione angolare A° ammessa | Gioco assiale (Valore di riferimento) | Carico di rottura/Forza di compressione max (N) applicata | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | Passo M | FJCX | FJCXS | |||||||||||||
Maschiati FJCX FJCXS | 5-0.8 | 14.9 | 6 | 18.5 | 4.5 | 4 | 7 | 24 | 26 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 46 | ||
6-1.0 | ||||||||||||||||
8-1.25 | 17.1 | 8.5 | 21 | 5.5 | 5 | 10 | 27 | 29 | 0.95 | 1100 | 66 | |||||
10-1.25 | 21.9 | 10 | 26 | 6.5 | 6 | 12 | 30 | 32 | 1.1 | 2500 | 99 | |||||
14-1.5 | 23.6 | 11 | 29 | 7 | 7 | 17 | 38 | 40 | 1 | 5 | 1.4 | 6000 | 174 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Materiale corpo principale | Extra corti | Materiale prigioniero | Massima forza di compressione-trazione (kN) | Disallineamento U ammesso (mm) | Deviazione angolare ammessa (A°) (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
36.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
53.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1.1 | 0.5 | ±4 | |
59.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 2.5 | 0.5 | ±4 | |
69.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 1 | ±5 | |
63.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
63.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
79.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1.1 | 0.5 | ±4 | |
101.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 2.5 | 0.5 | ±4 | |
26.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
27.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
46.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1.1 | 0.5 | - | |
52.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 2.5 | 0.5 | - | |
56.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.75 | - | |
77.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 11 | 1 | - | |
45.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
46.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
67.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 1.1 | 0.5 | - | |
77.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 2.5 | 0.5 | - | |
93.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 6 | 0.75 | - | |
121.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 11 | 1 | - |
Loading...
Codice componente | Prezzo unitario | ||
Tipo | Passo M | FJX | FJXS |
Maschiati FJX FJXS | 5-0.8 | ||
6-1.0 | |||
8-1.25 | |||
10-1.25 | |||
14-1.5 | |||
18-1.5 |
Codice componente | Prezzo unitario | ||
Tipo | Passo M | FJCX | FJCXS |
Maschiati FJCX FJCXS | 5-0.8 | ||
6-1.0 | |||
8-1.25 | |||
10-1.25 | |||
14-1.5 | - |
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco, lato pezzo | Filettature | Montaggio | Con montaggio a vite |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Materiale corpo principale
Materiale prigioniero
Disallineamento U ammesso(mm)
Deviazione angolare ammessa (A°)(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali