Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale/Coperchio | Giunto | Molla | Rondella | ||||||
Disallineamento laterale | Disallineamento laterale, angolare | |||||||||
Filettatura | Filettatura | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Durezza |
FJMX | FJCMX | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 35~45HRC | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Nitrurazione | 500HV~ |
FJMXS | FJCMXS | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4031 Equiv.(EN 1.4125 Equiv.) | - |
Codice componente |
FJMXS10-1.5 |
Codice componente | M1 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | Disallineamento U ammesso | Gioco assiale (Valore di riferimento) | Forza operativa max (N) | Massa (g) | Conformità a standard | |||
Tipo | Passo M | Trazione | Compressione | FJMX | FJMXS | |||||||||||
Filettati FJMX FJMXS | 5-0.8 | M8-1.25 | 6 | 16.5 | 5 | 4.1 | 7 | 17 | 18.5 | 0.5 | 0.2 | 300 | 1100 | 25 | ● | ● |
6-1.0 | M8-1.25 | 6 | 16.5 | 5 | 4.1 | 7 | 17 | 18.5 | 0.5 | 0.2 | 500 | 2500 | 25 | ● | ● | |
8-1.25 | M10-1.5 | 8.5 | 21 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 24 | 0.5 | 0.2 | 1300 | 6000 | 50 | ● | ● | |
10-1.5 | M14-2.0 | 10 | 24.5 | 7 | 6 | 12 | 27 | 29.5 | 0.5 | 0.2 | 3100 | 11000 | 105 | ● | ● |
Codice componente | M1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | B | D | Disallineamento U ammesso | Deviazione angolare A° ammessa | Gioco assiale (Valore di riferimento) | Forza operativa max (N) | Massa (g) | Conformità a standard | |||
Tipo | Passo M | Trazione | Compressione | FJCMX | FJCMXS | |||||||||||||
Filettati FJCMX FJCMXS | 5-0.8 | M8-1.25 | 8.5 | 18.5 | 4.5 | 4 | 6 | 7 | 24 | 26 | 0.5 | 4 | 0.65 | 300 | 1100 | 50 | ● | ● |
6-1.0 | M8-1.25 | 8.5 | 18.5 | 4.5 | 4 | 6 | 7 | 24 | 26 | 0.5 | 4 | 0.65 | 500 | 2500 | 50 | ● | ● | |
8-1.25 | M10-1.5 | 10 | 21 | 5.5 | 5 | 8.5 | 10 | 27 | 29 | 0.5 | 4 | 0.95 | 1300 | 6000 | 76 | ● | ● | |
10-1.5 | M14-2.0 | 11 | 26 | 6.5 | 6 | 10 | 12 | 30 | 32 | 0.5 | 4 | 1.1 | 3100 | 11000 | 121 | ● | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJCMX5-0.8 |
FJCMX6-1.0 |
FJCMX8-1.25 |
FJCMX10-1.5 |
FJCMXS5-0.8 |
FJCMXS6-1.0 |
FJCMXS8-1.25 |
FJMX5-0.8 |
FJMX6-1.0 |
FJMX8-1.25 |
FJMX10-1.5 |
FJMXS5-0.8 |
FJMXS6-1.0 |
FJMXS8-1.25 |
FJMXS10-1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Materiale corpo principale | Extra corti | Materiale prigioniero | Massima forza di compressione-trazione (kN) | Deviazione angolare ammessa (A°) (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.3 | ±4 | |
42.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.5 | ±4 | |
54.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1.3 | ±4 | |
62.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 3.1 | ±4 | |
76.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 0.3 | ±4 | |
80.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 0.5 | ±4 | |
95.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 1.3 | ±4 | |
29.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.3 | - | |
30.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.5 | - | |
46.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1.3 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 3.1 | - | |
56.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 0.3 | - | |
62.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 0.5 | - | |
73.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 1.3 | - | |
91.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 3.1 | - |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco, lato pezzo | Filettature | Montaggio | Con montaggio a vite | Disallineamento U ammesso(mm) | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Materiale corpo principale
Materiale prigioniero
Deviazione angolare ammessa (A°)(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali