Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale/Coperchio | Connettore | Molla | Rondella | ||||||
Disallineamento laterale | Disallineamento laterale, angolare | |||||||||
Maschiati | Maschiati | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Durezza |
FJXL | FJCXL | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 35~45HRC | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Nitrurazione | 500HV~ |
FJXLS | FJCXLS | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4031 Equiv.(EN 1.4125 Equiv.) | - |
Codice componente |
FJXL5-0.8 |
Cod. comp. | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Disallineamento U ammesso | St (Valore di riferimento) | Carico di rottura/Forza di compressione max (N) applicata | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | Passo M | FJXL | FJXLS | ||||||||||||||
Maschiati FJXL FJXLS | 5-0.8 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30(40) | ||
6-1.0 | |||||||||||||||||
8-1.25 | 11 | 28 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 22 | 11 | 5.5 | 5.5 | 1100 | 65 | |||||
10-1.25 | 13.5 | 32 | 7 | 6 | 12 | 26 | 25 | 14 | 6 | 6.6 | 2500 | 115 | |||||
14-1.5 | 18 | 40 | 8 | 7 | 17 | 35(36) | 32 | 20 | 8 | 9 | 0.75 | 6000 | 260(280) | ||||
18-1.5 | 20 | 50 | 9.5 | 8.5 | 22 | 44(45) | 40.5 | 26 | 10 | 11 | 1 | 11000 | 520(555) |
Cod. comp. | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Disallineamento U ammesso | Disallineamento angolare A° ammesso | St (Valore di riferimento) | Carico di rottura/Forza di compressione max (N) applicata | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | Passo M | FJCXL | FJCXLS | |||||||||||||||
Maschiati FJCXL FJCXLS | 5-0.8 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ||
6-1.0 | ||||||||||||||||||
8-1.25 | 17.1 | 27.5 | 5.5 | 5 | 10 | 28 | 22 | 11 | 5 | 5.5 | 0.95 | 1100 | 112 | - | ||||
10-1.25 | 21.9 | 33.5 | 6.5 | 6 | 12 | 32 | 27 | 14 | 6 | 6.6 | 1.1 | 2500 | 176 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Materiale corpo principale | Extra corti | Materiale prigioniero | Massima forza di compressione-trazione (kN) | Disallineamento U ammesso (mm) | Deviazione angolare ammessa (A°) (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
42.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
51.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1.1 | 0.5 | ±4 | |
57.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 2.5 | 0.5 | ±4 | |
73.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
74.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
112.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Laterale, deviazione angolare | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 2.5 | 0.5 | ±4 | |
31.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
32.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
47.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1.1 | 0.5 | - | |
56.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 2.5 | 0.5 | - | |
74.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.75 | - | |
76.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 11 | 1 | - | |
56.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
57.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
76.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 1.1 | 0.5 | - | |
87.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 2.5 | 0.5 | - | |
109.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 6 | 0.75 | - | |
135.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Compensazione eccentricità | [Acciaio inox] EN 1.4031 Equiv. | 11 | 1 | - |
Loading...
Codice componente | Prezzo unitario | ||
Tipo | Passo M | FJXL | FJXLS |
Maschiati FJXL FJXLS | 5-0.8 | ||
6-1.0 | |||
8-1.25 | |||
10-1.25 | |||
14-1.5 | |||
18-1.5 |
Codice componente | Prezzo unitario | ||
Tipo | Passo M | FJCXL | FJCXLS |
Maschiati FJCXL FJCXLS | 5-0.8 | ||
6-1.0 | |||
8-1.25 | - | ||
10-1.25 |
Tipo | Base | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco, lato pezzo | Foro | Montaggio | Attacco base |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Materiale corpo principale
Materiale prigioniero
Disallineamento U ammesso(mm)
Deviazione angolare ammessa (A°)(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali