Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Viti | Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Molla Materiale | |
Rotondi | Compatti | |||||
Maschiati | FJCR | FJCC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40~45HRC | Acciaio per molle |
FJCRT | FJCCT | Tufftride® | 500HV~ | Acciaio inox per molle | ||
FJCRS | FJCCS | EN 1.4125 Equiv. | - | 40~45HRC |
Codice componente |
FJCR10-1.25 |
Codice componente | ℓ | W | L1 | A | L | F | P.C.D. | d | d1 | H | E | G | Disallineamento U ammesso | Deviazione angolare A° ammessa | St (Riferimento) | Carico di lavoro kgf(N) | Massa (g) | ||
Tipo | Passo M | Rotondi | Compatti | ||||||||||||||||
Rotondi FJCR FJCRT FJCRS Compatti FJCC FJCCT FJCCS | 3-0.5 | 11 | 7 | 3 | 39 | 14 | 10 | 28.6 | 4.5 | 8 | 5 | 21 | 28.6 | 0.5 | 3 | 0.45 | ~2.8(27.5) | 78 | 51 |
4-0.7 | 11 | 7 | 3 | 39 | 14 | 10 | 28.6 | 4.5 | 8 | 5 | 21 | 28.6 | 0.5 | 3 | 0.45 | ~7.8(76.5) | 77 | 50 | |
5-0.8 | 12.5 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | ~20(196.1) | 106 | 69 | |
6-1.0 | 12.5 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | ~20(196.1) | 105 | 68 | |
8-1.25 | 16 | 10 | 5 | 50 | 20 | 13 | 36.6 | 7 | 11 | 6 | 26 | 36.6 | 0.5 | 5 | 0.95 | ~80(784.5) | 166 | 109 | |
10-1.25 | 20 | 12 | 6 | 52 | 25 | 17 | 38.6 | 7 | 11 | 6 | 28 | 38.6 | 0.5 | 5 | 1.1 | ~80(784.5) | 236 | 157 | |
12-1.25 | 23 | 17 | 7 | 66 | 28 | 19.5 | 49.6 | 9 | 14 | 8 | 36 | 49.6 | 1.0 | 5 | 1.4 | ~440(4315) | 411 | 274 | |
14-1.5 | 23 | 17 | 7 | 66 | 28 | 19.5 | 49.6 | 9 | 14 | 8 | 36 | 49.6 | 1.0 | 5 | 1.4 | ~440(4315) | 402 | 269 | |
16-1.5 | 30 | 22 | 9 | 70 | 35 | 24.5 | 53.6 | 9 | 14 | 8 | 40 | 53.6 | 1.0 | 5 | 1.5 | ~650(6374) | 553 | 372 | |
18-1.5 | 30 | 22 | 9 | 70 | 35 | 24.5 | 53.6 | 9 | 14 | 8 | 40 | 53.6 | 1.0 | 5 | 1.5 | ~650(6374) | 538 | 363 | |
20-1.5 | 38 | 27 | 10 | 88 | 45 | 31.5 | 68.1 | 12 | 18 | 10 | 51 | 68.1 | 1.5 | 5 | 1.9 | ~900(8826) | 1078 | 735 | |
22-1.5 | 38 | 27 | 10 | 88 | 45 | 31.5 | 68.1 | 12 | 18 | 10 | 51 | 68.1 | 1.5 | 5 | 1.9 | ~900(8826) | 1058 | 715 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Materiale corpo principale | Materiale prigioniero | Massima forza di compressione-trazione (kN) | Disallineamento U ammesso (mm) | Deviazione angolare ammessa (A°) (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M3 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.0275 | 0.5 | ±3 | |
57.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M4 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.0765 | 0.5 | ±3 | |
65.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
65.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
77.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
82.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
96.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M12 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
96.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
114.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M16 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
114.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
142.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M20–M26] M20 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8.826 | 1.5 | ±5 | |
142.21 € 56.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M20–M26] M22 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8.826 | 1.5 | ±5 | |
143.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
159.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
210.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
263.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M16 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
263.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
116.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
124.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
155.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
175.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M16 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
175.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
48.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M3 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.0275 | 0.5 | ±3 | |
48.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M4 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.0765 | 0.5 | ±3 | |
56.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
56.18 € 16.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
66.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
70.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
84.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M12 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
84.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
100.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M16 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
100.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
124.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M20–M26] M20 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8.826 | 1.5 | ±5 | |
124.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M20–M26] M22 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8.826 | 1.5 | ±5 | |
133.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
146.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
197.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
251.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M16 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
251.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
106.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
114.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
145.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
166.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M16 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
166.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6.374 | 1 | ±5 |
Loading...
Tipo | Con flangia | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco, lato pezzo | Foro | Extra corti | Laterale, deviazione angolare | Montaggio | Attacco con flangia |
Trattamento superficie | Ossido nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Materiale corpo principale
Materiale prigioniero
Disallineamento U ammesso(mm)
Deviazione angolare ammessa (A°)(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali