• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettori flottanti / Extra corti / Attacco a flangia / Filettati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Connettori flottanti/Extra corti/Attacco a flangia/Filettati:Immagine relativa
VitiTipoMaterialeTrattamento superficieDurezzaMolla
Materiale
RotondiCompatti
FilettaturaFJMCRFJMCCEN 1.1191 Equiv.Ossido nero40~45HRCAcciaio per molle
FJMCRTFJMCCTTufftride®500HV~Acciaio inox per molle
FJMCRSFJMCCSEN 1.4125 Equiv.-40~45HRC
Per i dettagli del trattamento Tufftride®, vedere P.1907.
Non inserire le viti oltre la profondità dei fori maschiati. Si potrebbe causare un malfunzionamento.

Specifiche

Codice componente-L-M
KPHF10
-
20
-
5
■Connettori flottanti - Extra corti, attacco con flangia - Filettati (per cilindri maschiati)
Codice componenteFWL1AL TP.C.D.dd1HEGDisallineamento U ammessoDeviazione angolare A° ammessaSt (Riferimento)Carico di lavoro kgf(N)Massa (g)
TipoPasso MRotondiCompatti
Rotondi
FJMCR
FJMCRT
FJMCRS
Compatti
FJMCC
FJMCCT
FJMCCS
5-0.8107 4 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 ~20(196.1)103 67
6-1.0127 4 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 ~20(196.1)105 69
8-1.251510 5 5020 1336.67 11 6 26 36.60.55 0.95 ~80(784.5)173 113
10-1.51512 6 5225 1738.67 11 6 28 38.60.55 1.1~80(784.5)246 163
12-1.7518 17 7 66 2819.549.69 14 8 36 49.61.05 1.4~440(4315)445 298
16-2.020 22 9 70 3524.553.69 14 8 40 53.61.05 1.5~650(6374)653 457
20-2.52527 10 8845 31.568.112 18 10 51 68.11.55 1.9~900(8826)1304928

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJMCC5-0.8
FJMCC6-1.0
FJMCC8-1.25
FJMCC10-1.5
FJMCC12-1.75
FJMCC16-2.0
FJMCC20-2.5
FJMCCS8-1.25
FJMCCS10-1.5
FJMCCS12-1.75
FJMCCS16-2.0
FJMCCT8-1.25
FJMCCT10-1.5
FJMCCT12-1.75
FJMCCT16-2.0
FJMCR5-0.8
FJMCR6-1.0
FJMCR8-1.25
FJMCR10-1.5
FJMCR12-1.75
FJMCR16-2.0
FJMCR20-2.5
FJMCRS8-1.25
FJMCRS10-1.5
FJMCRS12-1.75
FJMCRS16-2.0
FJMCRT8-1.25
FJMCRT10-1.5
FJMCRT12-1.75
FJMCRT16-2.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Materiale corpo principale Materiale prigioniero Massima forza di compressione-trazione
(kN)
Disallineamento U ammesso
(mm)
Deviazione angolare ammessa (A°)
(deg)

71.86 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.19610.5±4

71.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.19610.5±4

83.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.78450.5±5

88.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.78450.5±5

102.95 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.4.3151±5

122.84 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M162–2.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.6.3741±5

155.88 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M20–M26] M202–2.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.8.8261.5±5

165.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.0.78450.5±5

181.07 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.0.78450.5±5

231.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.4.3151±5

290.52 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M162–2.5[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.6.3741±5

123.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.78450.5±5

131.68 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.78450.5±5

163.87 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.4.3151±5

186.72 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M162–2.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.6.3741±5

62.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.19610.5±4

62.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.19610.5±4

72.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.78450.5±5

77.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.78450.5±5

91.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.4.3151±5

110.93 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M162–2.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.6.3741±5

138.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M20–M26] M202–2.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.8.8261.5±5

153.31 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.0.78450.5±5

166.83 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.0.78450.5±5

217.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.4.3151±5

277.62 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M162–2.5[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.6.3741±5

112.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.78450.5±5

121.12 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.78450.5±5

152.69 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.4.3151±5

176.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10[M10–M18] M162–2.5[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.6.3741±5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Connettori flottanti/Extra corti/Attacco a flangia/Filettati:Immagine relativa
■Caratteristiche
 1. La distanza tra il cilindro e l'oggetto azionato può essere resa corta.
  2. Un valore di eccentricità ammessa elevato consente di compensare i disallineamenti.
  3. Il foro maschiato profondo consente la regolazione ad ampio raggio.
 4. Il tipo compatto è progettato per spazi ristretti.

Esempio di utilizzo

Connettori flottanti/Extra corti/Attacco a flangia/Filettati:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Con flangia Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Filettature
Tipo di attacco, lato pezzo Foro Extra corti Laterale, deviazione angolare Montaggio Attacco con flangia
Trattamento superficie Ossido nero

Prodotti complementari

Supporto tecnico