Spintore in metallo / Filettato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spintore in metallo/Filettato:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieDurezza
PiattiSferici
FilettatiFilettati
KPMFKPMREN 1.1191 Equiv.Ossido neroTempra a induzione superf. e tempra compl.
HRC45~50

Specifiche

Codice componente-L-M
KPMF18
-
40
-
12S
■Filettati
Codice componenteL Incrementi di 1mmSelezione
M
W
TipoDPiattiSferici
Piatti
KPMF


Sferici
KPMR
615~5017~50345           85
817~5020~50 456          87
1019~5023~50  568S8        88
1221~10026~100   68S810S10      1010
1523~10030~100    8S810S1012S1212M   1014
16    8S810S1012S1212M   1014
1826~10034~100      10S1012S1212M16  1017
2028~10037~100      10S1012S1212M16  1017
2536~10055~100           1618201522
30           1618201527
 8S, 10S, 12 e 12S hanno un passo con filettatura fine. Per i dettagli della filettatura, vedere a destra.  12M ha la filettatura grossa.
• Filettatura
MM×PassoF
3M3x0.5
5.5
4
M4x0.7
6.5
5M5x0.8
6.5
6M6x1.011
8SM8x1.0
12
8 M8x1.25
12
10SM10x1.25
14
10M10x1.5
14
12SM12x1.25
16
12M12x1.5
16
12MM12x1.75
16
14SM14x1.5
18
16M16x2.0
20
18M18x2.5
22
18SM18x1.5
22
20M20x2.525

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KPMF6-[15-50/1]-[3,​4,​5]
KPMF8-[17-50/1]-[4,​5,​6]
KPMF10-[19-50/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPMF12-[21-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10]
KPMF15-[23-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMF16-[23-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMF18-[26-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMF20-[28-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMF25-[36-100/1]-[16,​18,​20]
KPMF30-[36-100/1]-[16,​18,​20]
KPMR6-[17-50/1]-[3,​4,​5]
KPMR8-[20-50/1]-[4,​5,​6]
KPMR10-[23-50/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPMR12-[26-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10]
KPMR15-[30-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMR16-[30-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMR18-[34-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMR20-[37-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMR25-[55-100/1]-[16,​18,​20]
KPMR30-[55-100/1]-[16,​18,​20]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSO.D. D
(Ø)
Material Profilo punta Diam. filettatura (Fine) [M] Diam. filettatura (Grossa) [M] Diam. filettatura (Grossa; "12" per passo fil. fine.) [M]
(mm)
L
(mm)
1 7 giorni 106EN 1.1191 Equiv.Profilo piatto--3 ~ 515 ~ 50
1 7 giorni 108EN 1.1191 Equiv.Profilo piatto--4 ~ 617 ~ 50
1 7 giorni 1010EN 1.1191 Equiv.Profilo piattoM8 [8S]-5 ~ 819 ~ 50
1 12 giorni 1012EN 1.1191 Equiv.Profilo piattoM8 [8S] / M10 [10S]-6 ~ 1021 ~ 100
1 7 giorni 1015EN 1.1191 Equiv.Profilo piattoM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]8 ~ 1223 ~ 100
1 7 giorni 1016EN 1.1191 Equiv.Profilo piattoM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]8 ~ 1223 ~ 100
1 7 giorni 1018EN 1.1191 Equiv.Profilo piattoM10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]10 ~ 1626 ~ 100
1 7 giorni 1020EN 1.1191 Equiv.Profilo piattoM10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]10 ~ 1628 ~ 100
1 7 giorni 1025EN 1.1191 Equiv.Profilo piatto--16 ~ 2036 ~ 100
1 7 giorni 1030EN 1.1191 Equiv.Profilo piatto--16 ~ 2036 ~ 100
1 7 giorni 106EN 1.4031 Equiv.Tipo sferico--3 ~ 517 ~ 50
1 7 giorni 108EN 1.4031 Equiv.Tipo sferico--4 ~ 620 ~ 50
1 7 giorni 1010EN 1.4031 Equiv.Tipo sfericoM8 [8S]-5 ~ 823 ~ 50
1 12 giorni 1012EN 1.4031 Equiv.Tipo sfericoM8 [8S] / M10 [10S]-6 ~ 1026 ~ 100
1 7 giorni 1015EN 1.4031 Equiv.Tipo sfericoM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]8 ~ 1230 ~ 100
1 7 giorni 1016EN 1.4031 Equiv.Tipo sfericoM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]8 ~ 1230 ~ 100
1 7 giorni 1018EN 1.4031 Equiv.Tipo sfericoM10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]10 ~ 1634 ~ 100
1 7 giorni 1020EN 1.4031 Equiv.Tipo sfericoM10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]10 ~ 1637 ~ 100
1 7 giorni 1025EN 1.4031 Equiv.Tipo sferico--16 ~ 2055 ~ 100
1 7 giorni 1030EN 1.4031 Equiv.Tipo sferico--16 ~ 2055 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Filettature

Prodotti complementari

Supporto tecnico