Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Profilo | Materiale | ||
Piatti | Rotondi | |||
MC Nylon | Maschiati | PSHMC | RSHMC | Nylon MC Materiale: EN 1.4301 Equiv. |
Resina di ricambio | MCKK | MCRKK | MC Nylon | |
Resina acetalica | Maschiati | PSHPA | RSHPA | Resina acetalica Materiale: EN 1.4301 Equiv. |
Resina di ricambio | PAKK | PARKK | Resina acetalica |
Codice componente |
PSHMC20 MCRKK12 |
Codice componente | L | MxPasso | M1xPasso | ℓ | SR1 | R2 | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
Tipo | D | ||||||||||
Kit Piatti PSHMC PSHPA Rotondi RSHMC RSHPA | Resina di ricambio Piatti MCKK PAKK Rotondi MCRKK PARKK | 8 | 12 | M3x0.5 | M5x0.8 | 4.5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 |
10 | 15 | M4x0.7 | M6x1.0 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | ||
12 | 16 | M5x0.8 | M8x1.25 | 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||
15 | 20 | M6x1.0 | M10x1.5 | 10 | 16 | 2 | 6 | 5 | 14 | ||
16 | 20 | M6x1.0 | M10x1.5 | 10 | 16 | 2 | 6 | 5 | 14 | ||
20 | 25 | M8x1.25 | M12x1.75 | 12 | 20 | 3 | 8 | 6 | 17 | ||
25 | 30 | M10x1.5 | M16x2.0 | 14 | 25 | 3 | 10 | 8 | 22 | ||
30 | 35 | M12x1.75 | M16x2.0 | 18 | 30 | 3 | 10 | 8 | 27 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. D (Ø) | Material | Profilo punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
6.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
7.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Piatto (Resina di ricambio) | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
8.09 € 2.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
8.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
9.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
10.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
6.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
6.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
7.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Rotondo (Resina di ricambio) | |
8.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
8.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
8.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
9.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
6.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Resina acetalica | Piatto (Resina di ricambio) | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
6.53 € 1.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Resina acetalica | Arrotondati | |
7.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Resina acetalica | Rotondo (Resina di ricambio) | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Resina acetalica | Arrotondati | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Resina acetalica | Arrotondati | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | Resina acetalica | Arrotondati | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Resina acetalica | Arrotondati | |
15.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
16.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
19.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
22.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
22.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
26.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
30.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
32.68 € 9.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | [Nylon MC] MC Nylon | Profilo piatto | |
14.01 € 5.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
15.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
20.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
20.86 € 6.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
24.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
28.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
30.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | Resina acetalica | Profilo piatto | |
15.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
17.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
19.76 € 5.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
22.71 € 6.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
22.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
26.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Arrotondati | |
14.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Resina acetalica | Arrotondati | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Resina acetalica | Arrotondati | |
18.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Resina acetalica | Arrotondati | |
21.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Resina acetalica | Arrotondati | |
21.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | Resina acetalica | Arrotondati | |
24.73 € 7.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Resina acetalica | Arrotondati |
Loading...
Elemento | Resistenza all'abrasione | Proprietà di scorrimento | Stabilità dimensionale | Resistenza all'impatto | Proprietà ignifughe | Resistenza agli agenti chimici. | |||
Oli | Acidi | Alcali | Solventi organici | ||||||
MC Nylon | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | × | ○~△ | ○ |
MC Nylon Conduttività elettrica CDR2 | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | × | ○~△ | ○ |
Resina acetalica | △ | ○ | ○ | ○ | [UL94] HB Equiv. | ○ | △~× | ○ | ○ |
Elemento | Carico di rottura (a temperatura ambiente) | Allungamento | Resistenza di piegatura | Resistenza alla compressione | Durezza Rockwell (Scala R) | Temperatura in funzionamento continuo | Resist. di volume specifica (Ω • cm) | Densità | Assorbimento umidità | ||
Limite di snervamento | 5% deformazione | Acqua, bilanciata | Acqua, 24h | ||||||||
Metodo di prova ASTM | D-638 | D-790 | D-695 | D-785 | - | D-257 | D-792 | D-570 | |||
MC Nylon | 96MPa | 30% | 110MPa | 103MPa | 95MPa | 120 | -40 ~ 120°C | 4.2x1015 | 1.16 | 6 | 0.8 |
MC Nylon Conduttività elettrica CDR2 | 68MPa | 10% | 117MPa | - | 98MPa | 119 | Temperatura ambiente ~120°C | 102x104 | 1.20 | - | - |
Resina acetalica | 61MPa | 40% | 89MPa | - | 103MPa | 119 | -45 ~ 95°C | >1014 | 1.41 | 0.7 | 0.22 |
Shape | Maschiati |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
O.D. D(Ø)
Material
Profilo punta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali