Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
JTABS | SP | EN 1.0330 Equiv. | - |
SPB | Ossido nero | ||
SPU | Cromatura trivalente (Traspar.) | ||
SPK | Cromatura trivalente (Nero) | ||
AM | EN AW-5052 Equiv. | - | |
AMW | Anodizzato (Trasparente) | ||
AMB | Anodizzato (Nero) | ||
SUD | EN 1.4301 Equiv.(2B) | - |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | X | - | F | - | Y | - | G | - | Specifiche fori Codice, valore nominale | - | K | - | L | - | V | - | S | - | W | - | Specifiche fori Codice, valore nominale | - | D | - | J | ||
Tipo | - | Simbolo materiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JTDAS | - | SP | - | A80 | - | B50 | - | T3.2 | - | X10 | - | N5 | - | L30 | ||||||||||||||||||||
JTAAS | - | SUD | - | A150 | - | B80 | - | T2.0 | - | X10 | - | Y10 | - | N3 | - | L100 | - | S10 | - | W50 | - | NA4 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | X | Y | G | Specifiche foro | L | V | S | W | Specifica foro | ||||
Tipo | Simbolo materiale | A | B | T | Codice/metodo di specifica | Codice/metodo di specifica | |||||||||
JTABS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 Equiv. 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | EN 1.4301 Equiv. 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | Incrementi di 0.1mm | N (Foro per bullone) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Selez.) | Incrementi di 0.1mm K≤Nx10 | NA (Foro per bullone) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Selez.) | |||||
MA (Foro maschiato) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Selez.) | |||||||||||||||
M (Foro maschiato) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Selez.) | |||||||||||||||
DA (Foro passante) 3~30 (Incrementi di 0.5mm) | |||||||||||||||
A≥15,B≥15 Per spessore 6.0, B≥6 Se la posizione specificata per il foro è vicina ai bordi, il foro potrebbe deformarsi ma sarà lavorato come specificato se compreso nei limiti di lavorazione. |
Valore specificato N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diam. foro passante (d) | (Senza fori) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Non fornito | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Ossido nero | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (nero) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (Bianca) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. (2B) | Non fornito | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1 ~ 5 |
Loading...
Tipo | Dimensione configurabile | Tipo | JTABS |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali