Piastre in lamiera / 6 fori / foro asolato / materiale selezionabile / JTBBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio in lamiera:Immagine relativa
Piastre di montaggio in lamiera:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
JTBBS
SPEN 1.0330 Equiv.
-
SPBOssido nero
SPUCromatura trivalente (Traspar.)
SPKCromatura trivalente (Nero)
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodizzato (Trasparente)
AMBAnodizzato (Nero)
SUDEN 1.4301 Equiv.(2B)-
Il tipo con spessore 4.5, 6.0 è in materiale EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo).

Specifiche

Codice componente-A-B-T-X-F-Y-G-Specifiche fori

Codice, valore nominale
-K-L-V-S-W-Specifiche fori

Codice, valore nominale
-D-J
Tipo-Simbolo materiale
JTDAS-SP-A80-B50-T3.2-X10-N5-L30
JTAAS-SUD-A150-B80-T2.0-X10-Y10-N3-L100-S10-W50-NA4
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezioneXYGSpecifiche foroKLVSWSpecifica foro
TipoSimbolo materialeABTCodice/metodo di specificaCodice/metodo di specifica
JTBBSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
300

5
~
300

EN 1.0330 Equiv.
(EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Equiv.


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
EN 1.4301 Equiv.

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
Incrementi di 0.1mmN (Foro per bullone)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Selez.)
Incrementi di 0.1mm

K≤Nx10
NA (Foro per bullone)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Selez.)
MA (Foro maschiato)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Selez.)
M (Foro maschiato)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Selez.)
DA (Foro passante)
3~30
(Incrementi di 0.5mm)

A≥15,B≥15 Per spessore 6.0, B≥6
Se la posizione specificata per il foro è vicina ai bordi, il foro potrebbe deformarsi ma sarà lavorato come specificato se compreso nei limiti di lavorazione.
Dimensioni di lavorazione N, NA
Valore specificato N, NA03456810
Diam. foro passante (d)(Senza fori)3.54.55.56.5911

Varianti

Piastre di montaggio in lamiera:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JTBBS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTBBS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTBBS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTBBS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTBBS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTBBS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTBBS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTBBS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Non fornito15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Non fornito15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Ossido nero15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (nero)15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (Bianca)15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv. (2B)Non fornito15 ~ 30015 ~ 3001 ~ 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dimensione configurabile Tipo JTBBS

Supporto tecnico