Piastre in lamiera / 2 fori / per impieghi gravosi / materiale selezionabile / HRCZA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio a barra piatta/Staffe/Simmetria centrale:Immagine relativa
Piastre di montaggio a barra piatta/Staffe/Simmetria centrale:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
HRCZASSEN 1.0038 Equiv.-
SSBOssido nero
SSMNichelatura chimica
SUEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-A-B-T-L-Specifiche fori
Codice, valore nominale
Tipo-Simbolo materiale
HRCZA-SSB-A80-B60-T6-L60-M6
Codice componenteIncrementi di 1mmBTLSpecifiche fori
TipoSimbolo materialeACodiceDiam. nominale
HRCZASS
SSB
SSM
30~15016 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
10
12
16
19
Incrementi
di 0.1mm
N
M
Z


Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
3
4
5
6
8
10
12
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
Per SS (□) con B=16, T19 non è selezionabile. Per SU con B specificato come 15, T10 ~ 19 non sono selezionabili.
Per SS(□) con B specificato come 125, T10 non è selezionabile. Per SU con B=20, T19 non è selezionabile.

Varianti

Piastre di montaggio a barra piatta/Staffe/Simmetria centrale:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HRCZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRCZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Foro configurabile, foro maschiato [M] Foro configurabile, foro svasato [Z] Foro configurabile, selezione diam. nominale foro passante vite [N] L
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito30 ~ 15016 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito30 ~ 15016 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito30 ~ 15016 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero30 ~ 15016 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero30 ~ 15016 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero30 ~ 15016 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica30 ~ 15016 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica30 ~ 15016 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica30 ~ 15016 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 ~ 15015 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 ~ 15015 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 ~ 15015 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Centro simmetrico Tipo HRCZA

Supporto tecnico