Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
HRMZA | SS | EN 1.0038 Equiv. | - |
SSB | Ossido nero | ||
SSM | Nichelatura chimica | ||
SU | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | Specifiche fori Codice, valore nominale | ||
Tipo | - | Simbolo materiale | ||||||||||||
HRMZA | - | SSB | - | A80 | - | B60 | - | T6 | - | L60 | - | G40 | - | M6 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | B | T | L | G | Specifiche fori | ||
Tipo | Simbolo materiale | A | Codice | Diam. nominale | ||||
HRMZA | SS SSB SSM | 30~150 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | Incrementi di 0.1mm | N M Z Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro. | 3 4 5 6 8 10 12 | |
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | |||||||
Per SS (□) con B=16, T19 non è selezionabile. Per SU con B specificato come 15, T10 ~ 19 non sono selezionabili. Per SS(□) con B specificato come 125, T10 non è selezionabile. Per SU con B=20, T19 non è selezionabile. | ||||||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Dimensione esterna A (mm) | Dimensione esterna B (mm) | Foro configurabile, foro maschiato [M] | Foro configurabile, foro svasato [Z] | Foro configurabile, selezione diam. nominale foro passante vite [N] | G (mm) | L (mm) | Spessore piastra t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 |
Loading...
Tipo | Centro simmetrico | Tipo | HRMZA |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Dimensione esterna A(mm)
Dimensione esterna B(mm)
Foro configurabile, foro maschiato [M]
Foro configurabile, foro svasato [Z]
Foro configurabile, selezione diam. nominale foro passante vite [N]
G(mm)
L(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali