Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
Dim. B selezionabile (Barre piatte) HRMSA Dim. B configurabile (Barre piatte larghezza configur./Alluminio rullato) HUMSA | SC | EN 1.1191 (trafilato a freddo) Equiv. | - |
SCB | Ossido nero | ||
SCM | Nichelatura chimica | ||
AM | EN AW-5052 Equiv. | - | |
AMW | Anodizzato (Trasparente) | ||
AMB | Anodizzato (Nero) | ||
SU | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | Specifica foro Codice, valore nominale | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | Specifica foro Codice, valore nominale | - | J | ||
Tipo | - | Simbolo materiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRMQA | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | M6 | - | L60 | - | MA6 | ||||||||||||||||||
HUMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
Tipo | Codice componente | Incrementi di 0.1mm | B | T | X | Y | W | Specifiche foro | L | F | S | Specifica foro | |||||
Tipo | Simbolo materiale | A | Codice | Diam. nominale | Codice | Diam. nominale | DA | 0.5mm | |||||||||
Dim. B selezionabile | HRMSA | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | Incrementi di 0.1mm | N M Z Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro. | 0 (Senza fori) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | Incrementi di 0.1mm | NA MA ZF ZB Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro. | 0 (Senza fori) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3 ~ 30 | ||||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||||||
Dim. B configurabile | HUMSA | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (Incrementi di 0.1mm) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||||||
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (Incrementi di 0.1mm) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||||||||||||||
T10 non selezionabile per SC(□). Per SC(□) con B=16 o 22, T19 non è selezionabile. | Per SU con B specificato come 15, T10 ~ 19 non sono selezionabili. Per SU con B=20, T19 non è selezionabile. | ||||||||||||||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Dimensione esterna A (mm) | Dimensione esterna B (mm) | Spessore piastra t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Dimensione B selezionabile | HRMSA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Non fornito | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dimensione B selezionabile | HRMSA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Ossido nero | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dimensione B selezionabile | HRMSA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Nichelatura chimica | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Dimensione B selezionabile | HRMSA | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 ~ 200 | 15 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Dimensione B configurabile | HUMSA | Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
1 | 14 giorni | 10 | Dimensione B configurabile | HUMSA | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
1 | 14 giorni | 10 | Dimensione B configurabile | HUMSA | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Dimensione B configurabile | HUMSA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Non fornito | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dimensione B configurabile | HUMSA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Ossido nero | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dimensione B configurabile | HUMSA | EN 1.1191 Equiv. (cold drawn) | Nichelatura chimica | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Dimensione B configurabile | HUMSA | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo
Materiale
Trattamento superficie
Dimensione esterna A(mm)
Dimensione esterna B(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali