Piastre in lamiera / 1 foro / filettatura laterale / fresato / materiale selezionabile / VFMCC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio fresate sui 6 lati/Staffe/Fori laterali:Immagine relativaPiastre di montaggio fresate sui 6 lati/Staffe/Fori laterali:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
VFMCCSCEN 1.1191 Equiv.-
SCBOssido nero
SCMNichelatura chimica
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodizzato (Trasparente)
AMBAnodizzato (Nero)
SUEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-A-B-T-X-V-Specifiche foro
Codice, valore nominale
-L-H-D-F-S-G-Specifica foro
Codice, valore nominale
   
Tipo-Simbolo materiale
VFMCC-SC-A80-B60-T10-X10-V60-M4-L40-H45-D15        
Codice componenteIncrementi di 0.1mmXVSpecifiche foroLHD
TipoSimbolo materialeABTCodiceDiam. nominale
VFMCCSC SCB SCM
AM AMW AMB
SU
30.0
~
150.0
30.0
~
150.0
10.0
~
20.0
Incrementi
di 0.1mm
M0 (Senza foro)
3 4
5 6
8 10
Incrementi di 0.1mm3~30
(Incrementi di 0.5mm)
31~100
(Incrementi di 1mm)

Varianti

Piastre di montaggio fresate sui 6 lati/Staffe/Fori laterali:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VFMCC-AM-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCC-AMB-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCC-AMW-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCC-SC-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCC-SCB-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCC-SCM-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCC-SU-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
1 7 giorni 10Lega di alluminio serie 5000Non fornito30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
1 11 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
1 11 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Non fornito30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con foro su superficie laterale Tipo VFMCC

Supporto tecnico