Staffa di montaggio / 4 fori / Materiale selezionabile / FADAS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio in lamiera a L/Staffe:Immagine relativa
Piastre di montaggio in lamiera a L/Staffe:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
FADASSPEN 1.0330 Equiv.
-
SPBOssido nero
SPUCromatura trivalente (Traspar.)
SPKCromatura trivalente (Nero)
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodizzato (Trasparente)
AMBAnodizzato (Nero)
SUDEN 1.4301 Equiv.(2B)-
Il tipo con spessore 4.5, 6.0 è in materiale EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo).

Specifiche

Codice componente-T-A-B-L-X-F-H-G-Specifiche fori
Codice, valore nominale
-D-J-Y-V-S-W-Specifica foro
Codice, valore nominale
-K
   
Tipo-Simbolo materiale
FALAS-SPB-T1.6-A30-B30-L30-X15  -H20  -N5    -Y15  -S15  -NA6  
FAMBS-AM-T1.5-A80-B60-L60-X50-F0-H70  -N4    -Y15-V30-S20-W20-NA5 
Codice componenteSelezioneIncrementi di 1mmXHGSpecifiche foroYVSSpecifica foro
TipoSimbolo materialeTABLDesignazione
codice
Designazione codice
FADASSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
EN 1.0330 Equiv.
(EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Equiv.


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
EN 1.4301 Equiv.

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
20
~
200


Per T6.0
~300
15
~
200


Per T6.0
20~
10
~
200


Per T6.0
20~
Incrementi di 0.1mmN (Foro per bullone)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Selez.)
Incrementi di 0.1mmNA (Foro per bullone)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Selez.)
M (Fori maschiati)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Selez.)
MA
(Fori maschiati)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Selez.)
I fori possono deformarsi se posizionati troppo vicini ai bordi e alle curvature, ma saranno lavorati come specificato se compresi nei limiti di lavorazione.
Dimensioni di lavorazione N, NA
Valore specificato N, NA03456810
Diam. foro passante (d)(Senza fori)3.54.55.56.5911

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FADAS-AM-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-AMB-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-AMW-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SP-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SPB-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SPK-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SPU-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FADAS-SUD-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Non fornito20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Non fornito20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Ossido nero20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (nero)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (Bianca)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv. (2B)Non fornito20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001 ~ 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lamiera Foro rotondo Non Disponibile Foro asolato Non Disponibile
Posizione foro Dimensione libera Numero fori anteriori 2 Numero fori posteriori 2
Tipo FADAS Tipo Dimensione configurabile

Supporto tecnico