Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
FAMBS | SP | EN 1.0330 Equiv. | - |
SPB | Ossido nero | ||
SPU | Cromatura trivalente (Traspar.) | ||
SPK | Cromatura trivalente (Nero) | ||
AM | EN AW-5052 Equiv. | - | |
AMW | Anodizzato (Trasparente) | ||
AMB | Anodizzato (Nero) | ||
SUD | EN 1.4301 Equiv.(2B) | - |
Codice componente | - | T | - | A | - | B | - | L | - | X | - | F | - | H | - | G | - | Specifiche fori Codice, valore nominale | - | D | - | J | - | Y | - | V | - | S | - | W | - | Specifica foro Codice, valore nominale | - | K | ||
Tipo | - | Simbolo materiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALAS | - | SPB | - | T1.6 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | X15 | - | H20 | - | N5 | - | Y15 | - | S15 | - | NA6 | ||||||||||||||
FAMBS | - | AM | - | T1.5 | - | A80 | - | B60 | - | L60 | - | X50 | - | F0 | - | H70 | - | N4 | - | Y15 | - | V30 | - | S20 | - | W20 | - | NA5 |
Codice componente | Selezione | Incrementi di 1mm | X | F | H | Specifiche foro | Y | V | S | W | Specifica foro | |||||
Tipo | Simbolo materiale | T | A | B | L | Designazione codice | Designazione codice | |||||||||
FAMBS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 Equiv. 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | EN 1.4301 Equiv. 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 20 ~ 200 Per T6.0 ~300 | 15 ~ 200 Per T6.0 20~ | 10 ~ 200 Per T6.0 20~ | Incrementi di 0.1mm | N (Foro per bullone) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Selez.) | Incrementi di 0.1mm | NA (Foro per bullone) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Selez.) | |||||
M (Fori maschiati) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Selez.) | MA (Fori maschiati) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Selez.) | |||||||||||||||
I fori possono deformarsi se posizionati troppo vicini ai bordi e alle curvature, ma saranno lavorati come specificato se compresi nei limiti di lavorazione. |
Valore specificato N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diam. foro passante (d) | (Senza fori) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FAMBS-AM-T[1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMBS-AMB-T[1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMBS-AMW-T[1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMBS-SP-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMBS-SPB-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMBS-SPK-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMBS-SPU-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMBS-SUD-T[1,1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | A (mm) | B (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 20 ~ 200 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 ~ 200 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Non fornito | 20 ~ 300 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Ossido nero | 20 ~ 300 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (nero) | 20 ~ 300 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (Bianca) | 20 ~ 300 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. (2B) | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1 ~ 5 |
Loading...
Tipo | Lamiera | Foro rotondo | Non Disponibile | Foro asolato | Non Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Posizione foro | Dimensione libera | Numero fori anteriori | 2 | Numero fori posteriori | 4 |
Tipo | FAMBS | Tipo | Dimensione configurabile |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
A(mm)
B(mm)
L(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali