Staffa di montaggio / 7 fori / servizio pesante / materiale selezionabile / LAFWD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio in lamiera a L con spigoli lavorati/Staffe:Immagine relativa
Piastre di montaggio in lamiera a L con spigoli lavorati/Staffe:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
LAFWDSSEN 1.0038 Equiv.-
SSBOssido nero
SSMNichelatura chimica
ASEN AW-6063 Equiv.-
ASWAnodizzato (Trasparente)
ASBAnodizzato (Nero)
SUEN 1.4301 Equiv.-

Lati A, B lunghiPerpendicolarità K
10~800.05 o inf.
80.5~1300.10 o inf.

Specifiche

Codice componente-T-A-B-L-P-V-S-W-Specifiche fori
Codice,
Valore nominale
-K-X-H-F-G-D-Specifiche fori
Codice,
Valore nominale
-J
   
Tipo-Simbolo materiale
LAFSS-SS-T6-A50-B30-L30    -S20  -N6    -H35      -NA6  
LAFDA-SS-T6-A50-B30-L30  -V15-S20  -N5    -H30-F15    -NA5  
Codice componenteDimensioni esternePVSSpecifiche foroXHFGDSpecifica foro
SelezioneIncrementi di 0.5mm
TipoSimbolo materialeTABLCodiceDiam. nominaleCodiceDiam. nominale
LAFWDSS
SSB
SSM
5
6
10.0~75.010.0~75.010.0~100.0Incrementi di 0.1mmN


M
0 (Senza fori)
3
4
5
6
8
10
12
Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
Incrementi di 0.1mm3~30
(Incrementi di 0.5mm)

31~60
(Incrementi di 0.1mm)
NA


MA
0 (Senza fori)
3
4
5
6
8
10
12
Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
1010.0~125.010.0~125.0
1250.0~125.050.0~125.050.0~100.0
1550.0~130.050.0~130.0
AS
ASW
ASB
5
6
10.0~75.010.0~75.010.0~100.0
1010.0~100.010.0~100.0
1250.0~125.050.0~125.050.0~100.0
SU5, 6, 810.0~90.010.0~90.010.0~100.0

Varianti

Piastre di montaggio in lamiera a L con spigoli lavorati/Staffe:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LAFWD-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Spessore piastra T Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Dimensione esterna L
(mm)
1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100
1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100
1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100
1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito510 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito610 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito810 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Piastre di montaggio in lamiera a L con spigoli lavorati/Staffe:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Fresato Foro rotondo Foro asolato Non Disponibile
Posizione foro Dimensione libera Numero fori anteriori 5 Numero fori posteriori 2
Tipo LAFWD Tipo Dimensione configurabile

Supporto tecnico