Piastre di montaggio / forma a Z / materiale selezionabile / trattamento selezionabile / due fori / un foro / SWCBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio in lamiera/Staffe/Sagoma a Z:Immagine relativa
Piastre di montaggio in lamiera/Staffe/Sagoma a Z:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
SWCBSSPEN 1.0330 Equiv.
-
SPBOssido nero
SPUCromatura trivalente (Traspar.)
SPKCromatura trivalente (Nero)
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodizzato (Trasparente)
AMBAnodizzato (Nero)
SUDEN 1.4301 Equiv. (2B)-
Il tipo con spessore 4.5, 6.0 è in materiale EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo).

Specifiche

Codice componente-A-B-T-H-J-X-Y-W-Specifiche fori
Codice, valore nominale
-K-F-E-S-G-Specifiche fori
Codice, valore nominale
-D
   
Tipo-Simbolo materiale
SWCBS-SP-A80-B40-T3.2-H30-J40-X20-Y10-W20-N4 K8-F40  -S6-G28  -D8
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezioneIncrementi di 1mmJXYWSpecifiche foroKFSD
TipoSimbolo materialeABTHCodice/metodo di specifica
SWCBSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
20
~
200

10
~
200

EN 1.0330 Equiv.
(EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Equiv.


1.5
2.0
3.0

EN 1.4301 Equiv.


1.5
2.0
3.0
4.0
10
~
100
Incrementi di 0.1mmN (Foro per bullone)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Selezione
Incrementi di 0.1mm

K≤Nx5
3~30
Incrementi di 0.5
Quando T≥3.0, A≥30
Se la posizione specificata per il foro è vicina ai bordi, il foro potrebbe deformarsi ma sarà lavorato come specificato se compreso nei limiti di lavorazione.

Dimensioni di lavorazione N, NA
Valore specificato N, NA03456810
Diam. foro passante (d)(Senza fori)3.54.55.56.5911

Varianti

Piastre di montaggio in lamiera/Staffe/Sagoma a Z:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SWCBS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWCBS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWCBS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWCBS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCBS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCBS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCBS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWCBS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Non fornito20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Non fornito20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Ossido nero20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (nero)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (Bianca)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv. (2B)Non fornito20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo SWCBS

Supporto tecnico